Dónde comprar

Bandeja Estante Fijo Voladizo Universal 1U de 19" Pulgadas para Rack Armario de Servidores - en Acero - Capacidad de 15kg - 7" (180mm) de Profundidad - Negro

Bandeja Estante Fijo Voladizo Universal 1U de 19" Pulgadas para Rack Armario de Servidores - en Acero - Capacidad de 15kg - 7" (180mm) de Profundidad - Negro

Agregue un estante de almacenamiento compacto de 1U en un rack o gabinete de servidores estándar de 19"

ID del Producto: CABSHELF1U

Regresar a la página del producto
Espere...
Volver al inicio