Cables de Conexión Cruzados (Crossover) Cat 5e y Cat 6

100% de cobre para un valor excepcional

Nuestros cables Cat 5e y Cat 6 están fabricados utilizando conductores de cobre de alta calidad y proporcionan un rendimiento fiable, al tiempo que le dan un gran valor a su inversión de cableado.

Conectores de oro de 50 micras para máxima conductividad

Nuestros cables Ethernet cruzados incluyen conectores de oro de 50 micras, para lograr óptima conductividad al tiempo que eliminan las pérdidas de señal debido a la acción de la oxidación o corrosión.

Garantía de por Vida

Todos los cables de red StarTech.com están respaldados por una garantía de por vida, lo cual asegura la fiabilidad a largo plazo.

Filtros
Remover
Espere...
Back to top