Nº de produit: CDPVGDVHDB
Cet adaptateur de voyage 3 en 1 offre une solution portable pour connecter votre ordinateur USB-C à un écran VGA, DVI ou HDMI®.
Il est compatible avec votre ordinateur en DP alt mode. Le DP alt mode signifie que votre ordinateur peut transmettre un signal vidéo DisplayPort via le port USB-C.
Cet adaptateur de voyage est équipé d'un câble USB-C noir parfaitement adapté à votre Dell XPS™, votre MacBook ou tout autre appareil prenant en charge l'USB-C et le DP alt mode.
Au lieu de transporter 3 adaptateurs vidéo différents dans votre sacoche d'ordinateur, cet adaptateur 3 en 1 vous procurera toutes les sorties vidéo dont vous aurez besoin. Avec des sorties VGA, DVI et HDMI, cet adaptateur permet de connecter le port USB Type-C de votre ordinateur portable à la plupart des écrans de salle de cours ou de conférence, sans avoir à transporter un adaptateur différent pour chaque type d'écran.
Compact et prenant en charge plusieurs sorties vidéo, cet adaptateur constitue la solution plug-and-play idéale pour les applications de bureau BYOD (Apportez votre propre appareil) ou de voyage.
L'adaptateur présente un dispositif de fixation intégré pour la gestion de câbles. Pendant vos déplacements, insérez simplement le câble sur le côté de l'adaptateur pour une organisation rapide, pratique et soignée de votre sac de voyage.
La sortie HDMI de cet adaptateur de voyage prend en charge les résolutions Ultra HD 4K tout en délivrant une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. La sortie HDMI est également rétrocompatible avec les résolutions inférieures, comme 1080p et 720p, ce qui en fait un adaptateur parfait pour votre équipement vidéo d'ancienne génération. Les sorties VGA et DVI prennent aussi en charge une résolution haute définition maximale de 1920 x 1200, vous permettant de profiter d'une excellente qualité vidéo.
L'adaptateur de voyage est compatible avec les périphériques Intel® Thunderbolt™ 3 USB Type-C pouvant émettre un signal DisplayPort.
Le modèle CDPVGDVHDB bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Remarques :
Warranty Information | Warranty | 3 Years |
---|---|---|
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir et argent |
Type de boîtier | Plastique | |
Longueur de câble | 90 mm [3,5 in] | |
Longueur du produit | 11,0 cm [4,3 in] | |
Largeur du produit | 60,0 mm [2,4 in] | |
Hauteur du produit | 18,0 mm [0,7 in] | |
Poids du produit | 67,0 g [2,4 oz] | |
Conditions environnementales | Température de fonctionnement | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) |
Température de stockage | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Humidité | Humidité relative de 5~95 % | |
Connecteur(s) | 1 - Connecteur A | USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode |
1 - Connecteur B | VGA (15 broches , D-Sub haute densité) | |
DVI-I (29 broches) | ||
HDMI (19 broches) | ||
Contenu du paquet | 1 - Inclus dans le paquet | Adaptateur de voyage USB-C |
Informations d'emballage | Package Height | 32,0 mm [1,3 in] |
Package Length | 17,4 cm [6,9 in] | |
Poids brut | 165,0 g [5,8 oz] | |
Package Width | 14,4 cm [5,7 in] | |
Matériel | Active or Passive Adapter | Actif |
Entrée AV | USB-C | |
Sortie AV | HDMI - 1.4 | |
VGA | ||
DVI-I (Digital Only) - Single-Link | ||
ID du chipset | Cypress - CYPD2120-24LQXIT Cypress - CY7C65217 Analogix - ANX9847FN-AA-R MegaChips - MCDP2850-BC |
|
Notes spéciales / Configuration | Configurations du système et du câblage | Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter. |
Remarque | macOS 10.12.6 ou ultérieur est requis pour que votre MacBook puisse prendre en charge ce produit | |
Pour fonctionner avec cet adaptateur, votre ordinateur portable hôte USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP alt mode). Cet adaptateur ne prend pas en charge USB Power Delivery. | ||
Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling | ||
Performance | Spécifications audio | HDMI - 7.1 Channel Audio |
Video Revision | DisplayPort 1.2 | |
Maximum Cable Distance To Display | 15,2 m [49,9 ft] | |
Spécifications audio | DVI - No Audio Support | |
Video Revision | HDMI 1.4 | |
Spécifications audio | VGA - No Audio Support | |
Résolutions analogiques max. | 1920 x 1200 @ 60Hz | |
Résolutions numériques max. | 3840 x 2160 @ 30Hz | |
Résolutions prises en charge | HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 |
|
Prise en charge grand écran | Oui | |
Spécifications générales | L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera. |
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.
Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants :
DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.
Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.
Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.