Nº de produit: VS421HD4K
Le commutateur HDMI 4K 4 ports VS421HD4K permet de partager un écran ou un vidéoprojecteur avec quatre périphériques sources audio-vidéo HDMI. Ce commutateur comporte quatre entrées indépendantes, prenant chacune en charge la résolution 4K et le son surround 7.1.
Ce commutateur 4 ports prend également en charge la norme MHL par le port d’entrée HDMI 1, ce qui ajoute une sortie vidéo aux appareils mobiles MHL, comme les smartphones et les tablettes Samsung Galaxy.
Vous serez étonné de constater à quel point ce commutateur vidéo maintient la qualité d'image Ultra HD. La technologie 4K est prise en charge par les derniers périphériques audio-vidéo et offre quatre fois la résolution de 1080p. De plus, comme le commutateur est rétrocompatible avec la norme 1080p haute définition, vous restez assuré que n'importe quelle source vidéo présentera une qualité d'image remarquable dans votre application d'affichage numérique.
Fabriqué en aluminium robuste, ce commutateur HDMI est durable et suffisamment solide pour empêcher l’unité de se soulever ou de glisser si les câbles HDMI fixés sont heurtés ou déplacés. De plus, sa conception compacte facilite l’intégration de ce commutateur à n’importe quelle salle de conférence, salle de classe, home cinéma ou application d’affichage numérique.
Ce commutateur garantit un fonctionnement sans effort grâce à la commutation automatique qui détecte et sélectionne les périphériques nouvellement connectés. La commutation automatique encourage la collaboration spontanée entre les collègues en facilitant le partage de vidéoprojecteur entre plusieurs périphériques sources dans un environnement de salle de conférence ou de classe. Le modèle VS421HD4K prend également en charge le fonctionnement manuel au moyen de la télécommande infrarouge incluse ou du commutateur à basculement intégré du panneau avant directement sur l'appareil.
Ce commutateur vous fait également économiser du temps en permettant la configuration avec émulation EDID de manière à ce que tous vos paramètres natifs, comme la résolution et la fréquence de rafraîchissement, soient transmis entre votre écran et vos périphériques sources vidéo. L'émulation EDID assure une compatibilité optimale avec votre écran 4K, pour une installation plug-and-play pratique.
Le modèle VS421HD4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Alimentation | Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus |
Tension d'entrée | 100 - 240 AC | |
Courant d'entrée | 1 A | |
Tension de sortie | 12V DC | |
Courant de sortie | 3 A | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 36 | |
Caractéristiques physiques | Poids du produit | 280.0 g [9.9 oz] |
Couleur | Noir | |
Type de boîtier | Aluminium | |
Longueur du produit | 13.9 cm [5.5 in] | |
Largeur du produit | 85.0 mm [3.3 in] | |
Hauteur du produit | 14.0 mm [0.6 in] | |
Conditions environnementales | Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Température de stockage | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Humidité | 5 % à 90 % | |
Connecteur(s) | 4 - Connecteur A | HDMI (19 broches) |
1 - Connecteur B | HDMI (19 broches) | |
Contenu du paquet | 1 - Inclus dans le paquet | Commutateur HDMI 4K 4 ports |
Câble infrarouge | ||
Télécommande | ||
Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU) | ||
Indicateurs | 1 - Indicateurs lumineux | DEL d'alimentation |
4 - Indicateurs lumineux | Sélection de port LED (1 / 2 / 3 / 4) | |
Informations d'emballage | Poids brut | 530.0 g [18.7 oz] |
Package Length | 21.6 cm [8.5 in] | |
Package Width | 14.7 cm [5.8 in] | |
Package Height | 52.0 mm [2.0 in] | |
Matériel | Nombre de ports | 4 |
Entrée AV | HDMI | |
Sortie AV | HDMI | |
Prise en charge audio | Oui | |
Normes de l’industrie | HDMI 1.4 | |
Performance | Video Revision | MHL 2.0 |
Résolutions numériques max. | 4K @ 30 Hz | |
Résolutions prises en charge | 3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
|
Prise en charge grand écran | Oui | |
Spécifications audio | Son surround 7.1 |
Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.
Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)