Recherche de produit

Câble Ethernet CAT6a 3m - Cordon RJ45 Blindé STP Anti-Accrochage 10GbE LAN - Câble Réseau Internet 100W PoE - Gris - Snagless - Testé individuellement - UL/TIA

Créez des connexions réseau 10 Gigabit hautes performancese, sans bruit ni interférences EMI/RFI.

Nº de produit: C6ASPAT10GR

Votre prix
€16,99 EUR excl. VAT
€20,56 EUR incl. VAT

Nos câbles blindés Cat 6a garantissent des connexions réseau 10 Gigabit rapides et fiables en les protégeant contre les interférences électromagnétiques (EMI/RFI) et le bruit. Vous bénéficiez ainsi d'un réseau rapide et sécurisé.

Chaque câble est testé à une fréquence maximale de 500 MHz et convient parfaitement aux réseaux 10GBase-T Ethernet.

De plus, les connecteurs RJ45 sont conçus sans crochet et sont moulés pour éviter tout endommagement des connecteurs et du câble. Ceci permet d'éviter toute déconnexion accidentelle et toute baisse des performances réseau.

Disponible en différentes longueurs et couleurs, nos câbles Cat 6a blindés viennent compléter vos solutions réseau en vous permettant d'organiser votre câblage et d'identifier vos connexions réseau.

Applications

  • Connectez les appareils compatibles PoE à des réseaux 10 Gb
  • Connectez les serveurs à un réseau SAN (Storage Area Network)
  • Transmettez des données, du contenu vocal et du contenu vidéo sur des réseaux 10 Gb
  • Interconnectez des ordinateurs, des hubs, des commutateurs, des routeurs, des serveurs d'impression et des panneaux de brassage

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1861061
  • UPC 065030833936

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Poids du produit 134,0 g [4,7 oz]
Hauteur du produit 0,0 mm [0,0 in]
Largeur du produit 0,0 mm [0,0 in]
Couleur Gris
Calibre du fil 26 AWG (0.404 mm)
Type de conducteur Cuivre torsadé
Longueur de câble 3,0 m [10,0 ft]
Longueur du produit 3,0 m [10,0 ft]
Connecteur(s) 1 - Connecteur A RJ-45
1 - Connecteur B RJ-45
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet 10 ft Gray Shielded Snagless 10 Gigabit Cat 6a STP Patch Cable
Informations d'emballage Poids brut 134,0 g [4,7 oz]
Package Length 19,5 cm [7,7 in]
Package Width 20,0 mm [0,8 in]
Package Height 21,0 cm [8,3 in]
Matériel Nombre de conducteurs 4 Pair STP
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-polyester
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de câble Blindé sans crochet
Performance Calibre du câble CAT6a - 10Gbit/s

Drivers/Downloads

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Datasheet

Support produit

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Compliance and safety

Certifications

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Attendez...
Haut de la page