Cable DisplayPort 1.2 de 91 cm - 4K

Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices

Nº de produit: DISPLPORT3L

  • UPGRADED VERSION NOW AVAILABLE: DP14MM1M supports DisplayPort 1.4, 8K 60Hz (7680x4320), 4K 120Hz (3840x2160), VESA Certified; 32.4Gbps bandwidth; HDR, HBR3, 32ch audio, FEC error control
  • SECURE DESIGN: The DisplayPort 1.2 Cable with latches provides a secure, connection between your DP-equipped devices and is capable of providing higher performance than either HDMI or dual link DVI
  • Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
Votre prix
€14,99 EUR excl. VAT
€18,14 EUR incl. VAT

The DISPLPORT3L 3ft DisplayPort™ 1.2 Cable with latches provides a secure, connection between your DisplayPort-equipped devices and is capable of providing higher performance than either HDMI® or dual link DVI.  

The DP cable supports high resolutions of up to 4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz with a maximum HBR2 bandwidth of 21.6 Gbps. The cable also supports Multi-Stream (MST) for daisy chaining multiple monitors and provides optional audio support.

The DISPLPORT3L is backed by StarTech.com’s Lifetime Warranty, for guaranteed reliability and ensures that digitally protected content is displayed properly, with both HDCP and DPCP capability.

Applications

  • Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort

L'Avantage StarTech.com

  • Evitez les débranchements accidentels grâce aux broches de verrouillage
  • Fiabilité garantie

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1610689
  • Tech Data - Belgium 4461719
  • UPC 065030839167

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 1,5 cm [0,6 in]
Poids du produit 79 g [2,8 oz]
Largeur du produit 20 mm [0,8 in]
Couleur Noir
Style de connecteur A verrouillage
Calibre du fil 28 AWG
Longueur de câble 914,4 mm [36,0 in]
Dia. ext. du câble 6.5
Longueur du produit 94 cm [37,0 in]
Connecteur(s) Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - 3 ft DisplayPort™ Cable with Latches - M/M
Informations d'emballage Package Height 20 mm [0,8 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Poids brut 0,1 kg [0,2 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Quantité par paquet 1
Matériel Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Performance Résolutions numériques max. 4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz

Accessoires

DPEXT6L

Câble rallonge vidéo DisplayPort de 1,8 m - M/F

Augmentez la portée de vos appareils DisplayPort de 1,8 m

Votre prix
€31,99 EUR excl.
€31,99 EUR incl.
DPPNLFM3

Câble DisplayPort à montage sur panneau de 91cm avec verrouillage - F/M - Noir

Permet de monter une connexion DisplayPort à un panneau sécurisé facilement accessible.

Votre prix
€17,99 EUR excl. VAT
€21,77 EUR incl. VAT
MDP2DPMF6IN

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort de 15 cm - M/F

Connectez votre moniteur doté d’un DisplayPort à une source Mini DisplayPort

Votre prix
€16,99 EUR excl. VAT
€20,56 EUR incl. VAT
GCMDP2DPMF

Adaptateur / convertisseur Mini DisplayPort vers DisplayPort - M/F

Connectez vos appareils compatibles avec DisplayPort à l’aide d’un câble DiplayPort standard

Votre prix
€23,99 EUR excl. VAT
€29,03 EUR incl. VAT
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
Foire aux questions

Dépannage

Pour afficher du contenu 4K sur l'écran DisplayPort à 30 Hz, votre moniteur doit prendre en charge cette résolution et cette fréquence de rafraîchissement. Si votre moniteur prend aussi en charge la résolution 4K à 60 Hz (DP 1.2 ou supérieur), vous devrez peut-être le paramétrer pour fonctionner également à 30 Hz.

Pour résoudre ce problème, utilisez les boutons de votre moniteur pour définir les paramètres DisplayPort sur DP 1.1. Pour plus d'informations sur les modifications des paramètres de votre moniteur, consultez le site Web du fabricant de votre moniteur.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page