15 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 15ft

Nº de produit: DVIDSMF15

  • Supports a maximum resolution of 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
Votre prix
€20,99 EUR excl. VAT
€25,40 EUR incl. VAT

The DVIDSMF15 DVI-D Single-Link Monitor Extension Cable allows you to extend the connection between your desktop workstation and DVI monitor, or your laptop and projector by up to 15-feet.

The single-link cable supports resolutions of up to 1920x1200 and transmission rates of up to 4.95 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.

This durable DVI male to female cable is designed to provide a high quality digital video experience, and is backed by StarTech.com's lifetime warranty.

Applications

  • Extend the connection distance between your desktop or laptop computer and a DVI-D Single Link display or projector by up to 15ft

L'Avantage StarTech.com

  • Molded connectors with strain relief maintain a durable connection, helping to prevent damage to the connectors, for long term, error-free DVI to DVI video performance
  • Guaranteed reliability

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1861102
  • UPC 065030796521

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Poids du produit 380 g [13,4 oz]
Couleur Noir
Calibre du fil 28 AWG
Longueur de câble 4572 mm [180,0 in]
Longueur du produit 457,2 cm [180,0 in]
Connecteur(s) Connecteur A 1 - DVI-D (19 broches)
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 15 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F
Informations d'emballage Poids brut 0,4 kg [0,8 lb]
Package Length 13,4 cm [5,3 in]
Package Width 2,7 cm [1,1 in]
Package Height 384 mm [15,1 in]
Matériel Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
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
Foire aux questions

Avant d’acheter

Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants : 

DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.

Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.

Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page