Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D de 3 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

Nº de produit: HDMIDVIMM10

  • 1 connecteur HDMI mâle
  • 1 connecteur DVI-D mâle
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
Votre prix
€12,99 EUR excl. VAT
€15,72 EUR incl. VAT

The HDMIDVIMM10 10-foot HDMI® to DVI-D cable enables you to connect a DVI-D video card (or other DVI-D output device) to a display that incorporates HDMI technology; the cable supports bi-directional operation that also allows the reverse configuration, delivering digital video from an HDMI-enabled output to a DVI-D capable display.

A valuable addition to any digital signage, multimedia or home theater application, this high performance cable is designed to provide the best quality picture available through either HDMI technology or DVI digital connections.

This durably constructed HDMI-DVI-D cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Applications

  • Compatible with HDMI®/DVI-capable LCD TVs, LCD Projectors, Plasma TVs, HDTVs, DVD Players and set-top boxes
  • Connecting a DVI-D output device (video card, etc.) to an HDMI®-enabled monitor/display
  • Connecting an HDMI-capable output device (video card, etc.) to a DVI-D monitor/display

L'Avantage StarTech.com

  • Assure la compatibilité entre deux interfaces vidéo numériques distinctes
  • Evite de devoir utiliser des câbles multiples qui s'enchevêtrent
  • Fiabilité garantie

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1610104
  • Tech Data - Belgium 4461720
  • UPC 065030811330

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 1 cm [0,4 in]
Poids du produit 212 g [7,5 oz]
Largeur du produit 40 mm [1,6 in]
Couleur Noir
Calibre du fil 28 AWG
Longueur de câble 3048 mm [120,0 in]
Longueur du produit 304,8 cm [120,0 in]
Connecteur(s) Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - 10 ft HDMI® to DVI-D Cable - M/M
Informations d'emballage Package Height 0,08 mm [0,0 in]
Package Length 39,5 cm [15,6 in]
Poids brut 0,3 kg [0,6 lb]
Package Width 13,8 cm [5,4 in]
Matériel Active or Passive Adapter Passif
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Accessoires

USB32DVIPRO

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DVI-I / VGA - Carte graphique externe - 2048x1152

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®

Votre prix
€124,99 EUR excl. VAT
€151,24 EUR incl. VAT
USB2DVIPRO2

Adaptateur USB vers DVI - Carte vidéo USB externe pour PC et Mac - 1080p

Carte graphique externe USB 2.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®

Votre prix
€97,99 EUR excl. VAT
€118,57 EUR incl. VAT
USB2DVIE3

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers DVI - Carte graphique externe 1080p

Carte graphique externe USB 2.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®

Votre prix
€74,99 EUR excl. VAT
€90,74 EUR incl. VAT
USB32DVIEH

Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers DVI - avec hub USB - 1920 x 1200

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®

Votre prix
€90,99 EUR excl. VAT
€110,10 EUR incl. VAT
USB32HDDVII

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®

Votre prix
€133,99 EUR excl. VAT
€162,13 EUR incl. VAT
USB2DVIMM6

Câble adaptateur vidéo externe USB vers DVI de 1,8 mètres - M/M

Carte graphique externe USB 2.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®

Votre prix
€141,99 EUR excl. VAT
€171,81 EUR incl. VAT
USB32HDEH

Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers HDMI- avec hub USB - 1920 x 1200

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®

Votre prix
€90,99 EUR excl. VAT
€110,10 EUR incl. VAT
USB32HD2

Adaptateur USB vers double HDMI - 4K

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®

Votre prix
€111,99 EUR excl. VAT
€135,51 EUR incl. VAT
HDDVIMF8IN

Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D de 20 cm - HDMI mâle vers DVI femelle

Connectez un appareil DVI à un appareil compatible HDMI® via un câble DVI-D standard

Votre prix
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT
HDMIDVIMF

Adaptateur HDMI vers DVI-D - Convertisseur HDMI DVI - M/F

Connectez des périphériques compatibles DVI à des périphériques compatibles HDMI®, et inversement

Votre prix
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT
HDMIDVIFM

Adaptateur HDMI vers DVI-D - 1920 x 1200 - F/M

Connectez des périphériques compatibles DVI à des périphériques compatibles HDMI®, et inversement

Votre prix
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT
HDDVIFM8IN

Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D de 20 cm - F/M

Connectez un appareil DVI-D à un appareil compatible HDMI® avec un câble HDMI standard

Votre prix
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT
USB32HDPRO

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI pour Mac / PC - Carte graphique externe certifié DisplayLink - HD 1080p

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®

Votre prix
€97,99 EUR excl. VAT
€118,57 EUR incl. VAT
USB32HD4K

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4k

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®

Votre prix
€126,99 EUR excl. VAT
€153,66 EUR incl. VAT
USB32HDES

Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers HDMI – Carte graphique externe – 1920x1200 / 1080p

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®

Votre prix
€83,99 EUR excl. VAT
€101,63 EUR incl. VAT
DVIDSMF6

6 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 6ft

Votre prix
€13,99 EUR excl.
€13,99 EUR incl.
DVIDSMF10

10 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 10ft

Votre prix
€17,99 EUR excl.
€17,99 EUR incl.
DVIDSMF15

15 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 15ft

Votre prix
€20,99 EUR excl.
€20,99 EUR incl.
DVIDEXTAA6IN

Câble d'extension protecteur de 15 cm pour port numérique DVI-D Dual Link M/F

Prolongez un port DVI-D de 15 cm pour éviter qu'un effort inutile ne pèse sur celui-ci

Votre prix
€11,99 EUR excl. VAT
€14,51 EUR incl. VAT
DVIDDMF15

Cable d'extension DVI-D Dual Link de 4,6 m - Cable DVI male vers femelle avec resolution maximale de 2560 x 1600

Extend the connection distance between your DVI-D digital devices by 15ft

Votre prix
€17,99 EUR excl.
€17,99 EUR incl.
DVISPL1DH

Cable en Y DVI-D vers DVI-D et HDMI de 30 cm

Affichez un signal DVI-D sur un moniteur compatible DVI et HDMI® simultanément

Votre prix
€20,99 EUR excl. VAT
€25,40 EUR incl. VAT
HDEXT2M

Câble d'extension HDMI Ultra HD 4K de 2m - Rallonge HDMI vers HDMI - M/F

Prolongez de 2 m la distance de connexion entre vos périphériques HDMI®

Votre prix
€12,99 EUR excl. VAT
€15,72 EUR incl. VAT
GCHDMIFF

Coupleur HDMI - Adaptateur HDMI femelle vers femelle - Noir

Une manière économique d'associer deux câbles HDMI® standard ou haute vitesse plus courts

Votre prix
€9,99 EUR excl. VAT
€12,09 EUR incl. VAT
HDMIPNLFM3

Câble HDMI standard à montage sur panneau de 91 cm - F/M

Permet de monter une connexion HDMI® sur un panneau sécurisé facilement accessible.

Votre prix
€10,99 EUR excl. VAT
€13,30 EUR incl. VAT
HDMIEXTAA6IN

Cable de protection pour port HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/F

Protège la carte vidéo compatible HDMI® et les interfaces de moniteur contre les dommages et l'usure.

Votre prix
€12,99 EUR excl. VAT
€15,72 EUR incl. VAT
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
Foire aux questions

Avant d’acheter

Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants : 

DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.

Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.

Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page