15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Prolongez la connexion de votre écran VGA sans perte de qualité du signal vidéo

Nº de produit: MXT105HQ

  • Ideal for high resolution monitors (1024x768 and above)
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Impedence matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color
Votre prix
€16,99 EUR excl. VAT
€20,56 EUR incl. VAT

This 15ft High Resolution VGA Monitor Extension Cable is designed to provide the highest VGA video quality possible. Ideally suited for high resolution VGA applications (1024x768 and above), this high quality coaxial VGA cable eliminates picture "ghosting" and fuzzy images inherent to non-coaxial cables and provides superior EMI interference protection by using ferrite cores near the connector ends.

A reliable solution for a wide range of applications, including connecting StarView KVM Switches, this high resolution VGA (SVGA) extension cable features one hddb15 male connector and one hddb15 female connector, offering a convenient way to extend a VGA or SVGA connection by up to 15ft, while maintaining superb image quality.

Applications

  • Extends VGA/SVGA monitor cable
  • Connects PC's VGA port to a StarView

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1861286
  • Tech Data - Belgium 4462453
  • UPC 065030773270

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 1,5 cm [0,6 in]
Poids du produit 538 g [19,0 oz]
Largeur du produit 33,8 mm [1,3 in]
Couleur Gris
Longueur de câble 4572 mm [180,0 in]
Longueur du produit 457,2 cm [180,0 in]
Connecteur(s) Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - 15 FT COAXIAL SVGA CABLE
2 - Nuts
Informations d'emballage Package Height 50 mm [2,0 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Poids brut 0,6 kg [1,2 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Matériel Placage du connecteur Nickel
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page