Recherche de produit

50ft CAT6 Cable - White CAT6 Ethernet Cable - Gigabit Ethernet Wire - 650MHz 100W PoE RJ45 UTP CAT 6 Network/Patch Cord Snagless - Fluke Tested/Wiring is UL Certified/TIA

Make Power-over-Ethernet-capable Gigabit network connections

Nº de produit: N6PATCH50WH

Votre prix
€19,99 EUR excl. VAT
€24,19 EUR incl. VAT

C’est une question de choix. Choisissez les couleurs, longueurs et modèles que vous voulez

Choisissez parmi une grande variété de couleurs, de longueurs et de styles pour compléter vos solutions réseau. De cette façon, vous pouvez organiser vos courses de câbles, identifier plus rapidement vos connexions de réseau, et trouver plus facilement les câbles qui conviennent vos exigences, ainsi que choisir entre les styles, que ce soit sans crochet – parfaits pour les courses de câbles dissimulés – ou moulé – parfait pour le renforcement de la prise pour prévenir les dommages.

100% cuivre pour une valeur exceptionnelle

Obtenez la valeur maximale pour votre investissement avec nos câbles Cat 6, chacun fabriqué en utilisant des conducteurs en cuivre de haute qualité.

Fil 0,25 mm2 pour les connexions réseau haute performance

Assurer une capacité de haute performance pour vos applications Ethernet exigeantes, telles que Power-over-Ethernet, en utilisant des câbles que comprennent fil de cuivre 0,25mm2.

Connecteurs plaqués or de 50 microns garantissent une conductivité maximale

Comptez sur nos connecteurs RJ45 pour fournir une conductivité optimale tout en éliminant la perte de signal à cause de l’oxydation et de corrosion.

Garantie à vie

Nous soutenons tous nos câbles avec une garantie à vie.

Applications

  • Designed for use with Gigabit networks
  • Patches from hub to distribution panel
  • Connects workstation to wall outlet
  • Extend the reach of your Gigabit network devices by 50 ft

L'Avantage StarTech.com

  • 50-micron gold connectors ensure optimum conductivity while eliminating network signal loss due to oxidation or corrosion
  • RJ45 connector clip protectors help keep the plugs from snagging while routing the cable, for easier Cat 6 cable runs
  • Backed by StarTech.com lifetime warranty

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1861337
  • D&D Distribution N6PATCH50WHCN
  • UPC 065030838665

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Poids du produit 657 g [23,2 oz]
Couleur Blanc
Calibre du fil 24 AWG
Type de conducteur Cuivre torsadé
Longueur de câble 15,2 m [50,0 ft]
Longueur du produit 15,2 m [50,0 ft]
Connecteur(s) 1 - Connecteur A RJ-45
1 - Connecteur B RJ-45
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet 50 ft White Snagless Cat6 UTP Patch Cable - ETL Verified
Informations d'emballage Poids brut 657 g [23,2 oz]
Package Length 25 cm [9,8 in]
Package Width 23,6 mm [0,9 in]
Package Height 32,5 cm [12,8 in]
Matériel Nombre de conducteurs 4 Pair UTP
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de câble Sans crochet
Norme de câblage TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Performance Calibre du câble CAT6 - 650 MHz

Drivers/Downloads

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Datasheet

Support produit

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Compliance and safety

Certifications

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Attendez...
Haut de la page