Câble d'Extension USB 2.0 Actif de 4.80m - Prolongateur USB Actif

Prolongez la distance d'un périphérique USB 2.0 de 4,5 m et ce, de façon sécuritaire

Nº de produit: USB2FAAEXT15

  • Alimentation directe par le port USB
  • Installation en série jusqu'à 5 niveaux
  • Interface hôte compatible avec l'USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
Votre prix
€21,99 EUR excl. VAT
€26,61 EUR incl. VAT

Ce câble d'extension USB 2.0 actif de 4,5 m offre un connecteur USB A mâle et un USB A femelle, permettant l'extension active, alimentée par bus d'une connexion USB 2.0 jusqu'à 4,5 m. Le câble d'extension (extendeur USB) prend en charge l'USB 2.0 haute vitesse avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

  • Connectez une imprimante, des scanners ou d'autres périphériques USB qui sont hors de portée des câbles USB standard
  • Prolongez la longueur des câbles des périphériques USB lorsqu'une alimentation externe n'est pas disponible/pratique

L'Avantage StarTech.com

  • Prolongez une connexion USB 2.0/1.1/1.0 d'environ 4,5 m supplémentaires ou permet une installation en série jusqu'à 5 niveaux pour obtenir environ 22,5 m
  • Alimenté directement par port USB, il ne requiert aucun adaptateur d'alimentation externe
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1583880
  • Tech Data - Belgium 4428414
  • UPC 065030810500

Compatibilité

Spécifications

Warranty Information Warranty 2 Years
Caractéristiques physiques Poids du produit 156 g [5,5 oz]
Longueur de câble 4572 mm [180,0 in]
Longueur du produit 457,2 cm [180,0 in]
Largeur du produit 30 mm [1,2 in]
Hauteur du produit 2,2 cm [0,9 in]
Connecteur(s) Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 2.0 actif 4,5 mètres
Informations d'emballage Package Height 30 mm [1,2 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Poids brut 0,2 kg [0,4 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Logiciel Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration Configurations du système et du câblage 1 port USB libre
Remarque Installez jusqu'à 5 appareils USB2FAAEXT15 en cascade pour une extension accrue
Performance Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page