Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

Nº de produit: USB2HAB10

  • Prend en charge des vitesses de transfert USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s
  • Câble USB 2.0 haute vitesse certifié USB-IF (480 Mb/s)
Votre prix
€4,99 EUR excl. VAT
€6,04 EUR incl. VAT

Le câble USB A vers B USB2HAB10 de 3 mètres est équipé d'un connecteur mâle USB A et d'un connecteur mâle USB B permettant une connexion de qualité supérieure vers des périphériques USB 2.0, comme des imprimantes, des scanners ou des disques durs USB externes. 

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de haute qualité et conçu par des experts, ce câble USB 2.0 A vers B bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Applications

  • S'utilise avec des appareils USB 2.0 ou des cartes supplémentaires
  • Compatible avec les appareils USB1.1
  • Remplacez un câble USB usé ou manquant par ce câble de qualité supérieure

L'Avantage StarTech.com

  • Conception durable, avec connecteurs USB de qualité supérieure
  • Facile à utiliser et installer
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1832762
  • Tech Data - Belgium 4462756
  • UPC 065030793728

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 0 cm [0,0 in]
Poids du produit 133,33 g [4,7 oz]
Largeur du produit 0 mm [0,0 in]
Couleur Noir
Calibre du fil 22/28 AWG
Longueur de câble 3048 mm [120,0 in]
Longueur du produit 304,8 cm [120,0 in]
Connecteur(s) Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B 1 - USB B (4 broches)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M - Noir
Informations d'emballage Poids brut 0,1 kg [0,3 lb]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Package Width 12 cm [4,7 in]
Package Height 20 mm [0,8 in]
Matériel Placage du connecteur Nickel
Performance Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Accessoires

ST4200USBM

Hub USB industriel robuste 4 ports montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps

Votre prix
€88,99 EUR excl. VAT
€107,68 EUR incl. VAT
ST7200USBM

Robuste concentrateur industriel USB 7 ports, montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps

Votre prix
€107,99 EUR excl. VAT
€130,67 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM3

Câble USB Montage sur Panneau B Femelle vers B Mâle - 91 cm

Montez un port USB B sur panneau pour un accès facile

Votre prix
€5,99 EUR excl. VAT
€7,25 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM1

Câble USB 30 cm monté sur panneau B vers B - F/M

Pour des solutions de périphérique USB personnalisées; permet de monter une connexion USB sur un panneau facilement accessible et sécuritaire.

Votre prix
€4,99 EUR excl. VAT
€6,04 EUR incl. VAT
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page