Câble USB 2.0 A vers Mini B de 30 cm - M/M

Câble mini USB court, compact et économique, idéal pour le chargement et la synchronisation de Blackberry, de téléphones portables et d'appareils photo

Nº de produit: USB2HABM1

  • Mâle USB A vers mâle USB Mini B
Votre prix
€2,99 EUR excl. VAT
€3,62 EUR incl. VAT

Ce câble USB 2.0 de qualité supérieure est parfait pour remplacer celui qui accompagne votre appareil mobile Mini USB. Vous pouvez aussi l'utiliser comme câble de secours lors de vos déplacements.

Il est idéal pour brancher des appareils comme des smartphones, des GPS, des appareils photo numériques ou des disques durs portables à votre ordinateur PC ou Mac lors de tâches quotidiennes comme la charge, la synchronisation des données et le transfert de fichiers.

Le câble USB2HABM1 de 30 cm bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité assurée.

Applications

  • Câble USB de rechange idéal pour le transfert d'images, de vidéos, de fichiers MP3 depuis votre caméra numérique, caméscope numérique, lecteur MP3, PDA ou autre périphérique portable à votre ordinateur portable ou de bureau

L'Avantage StarTech.com

  • Remplacez des câbles Mini USB manquants ou usés par ce câble Mini USB 2.0 30 cm de haute qualité- A vers Mini B
  • Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.
  • Ayez un cordon de rechange, il vous servira pour l'utilisation d'un ordinateur portable en déplacement.

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1607647
  • Tech Data - Belgium 4428738
  • UPC 065030835152

Spécifications

Warranty Information Warranty 1 Years
Caractéristiques physiques Poids du produit 13 kg [28,7 lb]
Hauteur du produit 0 mm [0,0 in]
Largeur du produit 0 mm [0,0 in]
Couleur Gris
Calibre du fil 30 AWG
Longueur de câble 3,0 m [10,0 ft]
Longueur du produit 304,8 m [999,7 ft]
Conditions environnementales Température de fonctionnement -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité 30%-75% RH
Connecteur(s) 1 - Connecteur A USB Type-A (4 broches) USB 2.0
1 - Connecteur B USB Mini-B (5 broches)
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet Câble Mini USB 2.0 30 cm - A vers Mini B - M/M
Informations d'emballage Package Height 70 mm [2,8 in]
Package Length 225 m [738,0 ft]
Poids brut 19 kg [42,0 lb]
Package Width 125 m [410,0 ft]
Matériel Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Accessoires

ST4200USBM

Hub USB industriel robuste 4 ports montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps

Votre prix
€88,99 EUR excl. VAT
€107,68 EUR incl. VAT
ST7200USBM

Robuste concentrateur industriel USB 7 ports, montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 480 Mbps

Votre prix
€107,99 EUR excl. VAT
€130,67 EUR incl. VAT
Fin de Série
UNIDUPDOCK

Duplicateur autonome 1 vers 1 pour disques durs SATA / IDE - Station d'accueil USB 2.0 2x HDD SATA / IDE

Permet de cloner toutes les combinaisons de disques durs IDE ou SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces

Votre prix
€263,99 EUR excl. VAT
€319,43 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM3

Câble USB Montage sur Panneau B Femelle vers B Mâle - 91 cm

Montez un port USB B sur panneau pour un accès facile

Votre prix
€5,99 EUR excl. VAT
€7,25 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM1

Câble USB 30 cm monté sur panneau B vers B - F/M

Pour des solutions de périphérique USB personnalisées; permet de monter une connexion USB sur un panneau facilement accessible et sécuritaire.

Votre prix
€4,99 EUR excl. VAT
€6,04 EUR incl. VAT
Fin de Série
USB421HS

Switch de partage pour 4 périphérique USB 2.0

Permet d’échanger rapidement et facilement un périphérique USB 2.0 entre au plus quatre ordinateurs différents

Votre prix
€36,99 EUR excl. VAT
€44,76 EUR incl. VAT
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
  • RoHS
    • Langue: English
  • WEEE
    • Langue: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page