Câble USB 2.0 A vers Mini B coudé à angle droit de 91 cm - M/M

Connectez vos appareils Mini USB tout en maintenant le câble à l'écart

Nº de produit: USB2HABM3RA

  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
Votre prix
€2,99 EUR excl. VAT
€3,62 EUR incl. VAT

Le câble USB vers Mini USB coudé vers la droite USB2HABM3LA de 91 cm offre une connexion de haute qualité entre vos appareils mobiles Mini USB 2.0 (smartphones, GPS, appareils photo numériques, disques durs portables, etc.) et votre PC ou Mac® pour les tâches quotidiennes, comme la charge, la synchronisation des données et le transfert de fichiers.

Le connecteur Mini USB coudé vers la droite vous permet d'accéder à vos appareils Mini USB, sans que le câble ne gêne et en évitant le stress exercé sur le port.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble USB vers Mini USB de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

StarTech.com propose également un Câble de 91 cm USB A vers Mini B coudé vers la gauche (USB2HABM3LA), aussi pratique que ce câble coudé vers la droite, mais qui vous permet de brancher votre appareil Mini USB dans l'autre sens.

Applications

  • Transférez des données et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre appareil Mini USB, sans que le câble ne vous gêne

L'Avantage StarTech.com

  • Accès libre à votre appareil mobile Mini USB
  • Diminution du stress exercé sur le connecteur de votre appareil mobile
  • Fiabilité garantie

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1702232
  • Tech Data - Belgium 4428430
  • UPC 065030842860

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Poids du produit 26 kg [57,5 lb]
Hauteur du produit 0 mm [0,0 in]
Largeur du produit 0 mm [0,0 in]
Couleur Noir
Calibre du fil 28 AWG
Longueur de câble 9,1 m [30,0 ft]
Longueur du produit 914,4 m [2999,2 ft]
Conditions environnementales Température de fonctionnement -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité 30%-75% RH
Connecteur(s) 1 - Connecteur A USB Type-A (4 broches) USB 2.0
1 - Connecteur B USB Mini-B (5 broches)
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet Câble Mini USB vers Mini USB à angle droit
Informations d'emballage Package Height 70 mm [2,8 in]
Package Length 225 m [738,0 ft]
Poids brut 32 kg [70,7 lb]
Package Width 125 m [410,0 ft]
Quantité par paquet 1
Matériel Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
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
  • RoHS
    • Langue: English
  • WEEE
    • Langue: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page