Câble USB 2.0 en Y de 91 cm pour disque dur externe - 2x USB A vers Mini B

Branchez et alimentez votre disque dur externe Mini-USB au moyen de deux ports USB standard de votre ordinateur

Nº de produit: USB2HABMY3

  • 2 connecteurs USB A mâles
  • 1 connecteur USB Mini B mâle
  • Prend en charge des vitesses de transfert de données USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s
Votre prix
€3,99 EUR excl. VAT
€4,83 EUR incl. VAT

Le câble en Y USB-A vers Mini-B USB2HABMY3 de 91 cm comporte deux connecteurs USB-A mâles et un connecteur USB Mini-B mâle. Voici la solution idéale pour fournir de l'alimentation supplémentaire à votre disque dur Mini-USB externe en connectant deux ports USB-A à votre ordinateur portable ou de bureau.

Particulièrement utile lorsqu’un seul port USB 2.0 ne suffit pas à alimenter des disques durs externes, le modèle USB2HABMY3 peut être connecté à deux ports sur un PC afin d’améliorer l’alimentation du périphérique externe.

Ce câble de 91 cm bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité assurée.

Applications

  • Permet de brancher un disque dur 2,5 pouces externe à un PC ou un ordinateur portable
  • Assure à la fois l'alimentation et les échanges de données entre un ordinateur hôte (PC, portable) et un périphérique de stockage USB externe

L'Avantage StarTech.com

  • Aucun adaptateur d'alimentation externe nécessaire : alimentez vos disques durs Mini USB externes grâce à deux ports USB de votre ordinateur portable ou de bureau
  • Fiabilité garantie

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1611339
  • UPC 065030839181

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 0 mm [0,0 in]
Poids du produit 56 kg [123,8 lb]
Largeur du produit 0 mm [0,0 in]
Couleur Noir
Calibre du fil 24/28 AWG
Longueur de câble 9,1 m [30,0 ft]
Longueur du produit 914,4 m [2999,2 ft]
Conditions environnementales Température de fonctionnement -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité 30%-75% RH
Connecteur(s) 2 - Connecteur A USB Type-A (4 broches) USB 2.0
1 - Connecteur B USB Mini-B (5 broches)
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet Câble USB en Y de 91 cm
Informations d'emballage Package Height 70 mm [2,8 in]
Package Length 225 m [738,0 ft]
Poids brut 62 kg [137,0 lb]
Package Width 125 m [410,0 ft]
Matériel Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Accessoires

UUSBMUSBMF

Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - M/F

Utilisez d'anciens câbles Mini USB avec des périphériques Micro USB récents

Votre prix
€4,99 EUR excl. VAT
€6,04 EUR incl. VAT
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
  • RoHS
    • Langue: English
  • WEEE
    • Langue: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page