Câble SuperSpeed USB 3.0 - USB-A vers USB-B - M/M - 30,5 cm - Bleu

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

Nº de produit: USB3SAB1

  • Conception STP (paire torsadée blindée) qui empêche les interférences électromagnétiques
  • Prise en charge de vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gb/s, 10 fois plus rapide que l'USB 2.0
  • Rétrocompatible avec USB 2.0
Votre prix
€6,99 EUR excl. VAT
€8,46 EUR incl. VAT

Le câble USB 3.0 de 30 cm (A-B, mâle-mâle) de StarTech.com offre une connexion durable de haute qualité qui exploite toute la capacité de la norme USB 3.0.

Conçu pour les connexions d'appareils SuperSpeed USB nouvelle génération, le câble USB 3.0 de 30 cm prend en charge un débit pouvant atteindre 5 Gb/s lorsqu'il est utilisé avec un hôte et un appareil USB 3.0, soit une capacité 10 fois supérieure à celle de l'USBv2.0 (480 Mb/s).

Notre câble USB 3.0 de 30 cm présente une conception STP (paire torsadée blindée) de haute qualité, ce qui permet d'éviter les interférences électromagnétiques et de garantir une communication de données fiable.

Le câble USB 3.0 de 30 cm bénéficie de notre garantie à vie assurant sa qualité et sa fiabilité.

Applications

  • Connectez un appareil SuperSpeed USB 3.0 (hubs, dispositif de stockage externe) à un PC, un ordinateur portable ou un serveur compatible USB 3.0

L'Avantage StarTech.com

  • Transférez rapidement des fichiers de données plus volumineux de votre PC ou ordinateur portable vers des solutions de stockage externes à une vitesse 10x supérieure à celle de l'USB 2.0
  • La technologie SuperSpeed USB 3.0 est rétrocompatible avec l'USB 2.0
  • Bénéficie d'une garantie StarTech.com à vie.

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1861453
  • Tech Data - Belgium 5426188
  • UPC 065030841146

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Poids du produit 26 g [0,9 oz]
Couleur Bleu
Calibre du fil 28 AWG
Longueur de câble 304,8 mm [12,0 in]
Longueur du produit 30,5 cm [12,0 in]
Connecteur(s) Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble SuperSpeed USB 3.0 de 30 cm A vers B - M/M
Informations d'emballage Package Height 11 mm [0,4 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Poids brut 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Matériel Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Performance Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Accessoires

SATDOCKU3S

Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

Votre prix
€56,99 EUR excl. VAT
€68,96 EUR incl. VAT
PEXUSB3S11

Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe

Permet d’ajouter un port interne et un port externe SuperSpeed USB 3.0 à votre PC

Votre prix
€44,99 EUR excl. VAT
€54,44 EUR incl. VAT
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page