Câble USB 3.0 A vers B de 1,8 m - Cordon USB 3.0 SuperSpeed - USB Type-A mâle vers USB Type-B

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

Nº de produit: USB3SAB6

  • Cable and Connectors our compliant with USB 3.0 SuperSpeed specifications
Votre prix
€6,99 EUR excl. VAT
€8,46 EUR incl. VAT

StarTech.com's 6ft USB 3.0 cable (A-B, male-male) offers a durable, high quality connection that harnesses the full capability of the USB 3.0 standard.

Designed for next-generation SuperSpeed USB device connections, the 6ft USB 3.0 cable offers a throughput of up to 5Gbps when used with a USB 3.0 host and device - an astounding 10x the capability of USB 2.0 (480Mbps).

Our 6ft USB 3.0 cable features high quality Shielded Twisted Pair (STP) construction, helping to prevent electro-magnetic interference and ensuring reliable data communication.

The 6ft USB 3.0 cable is backed by our Lifetime Warranty, providing guaranteed quality and reliability.

Applications

  • Superspeed 3.0 data transfer with USB 3.0 compliant devices

L'Avantage StarTech.com

  • Lifetime warranty, fully compliant with USB 3.0 standard

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1608751
  • Tech Data - Belgium 4462469
  • UPC 065030835930

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 0 cm [0,0 in]
Poids du produit 68 g [2,4 oz]
Largeur du produit 0 mm [0,0 in]
Couleur Bleu
Calibre du fil 28 AWG
Longueur de câble 1828 mm [72,0 in]
Longueur du produit 182,8 cm [72,0 in]
Conditions environnementales Température de fonctionnement -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité 20%-80% RH (non-condensing)
Connecteur(s) Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - 6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Informations d'emballage Package Height 16 mm [0,6 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Poids brut 0,1 kg [0,2 lb]
Package Width 2 cm [0,8 in]
Matériel Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium
Performance Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page