Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Bleu

Connectez un disque dur externe Micro USB 3.0 à votre ordinateur

Nº de produit: USB3SAUB1

  • 1 connecteur USB 3.0 A mâle
  • 1 connecteur USB 3.0 Micro B mâle
  • La conception à paire torsadée blindée (STP) empêche les interférences électromagnétiques (EMI)
Votre prix
€8,99 EUR excl. VAT
€10,88 EUR incl. VAT

Le câble SuperSpeed USB 3.0 de 30 cm USB3SAUB1 (A vers Micro B) offre une connexion durable de qualité supérieure, qui vous permet d'exploiter la pleine capacité de la norme USB 3.0.

Ce câble présente une construction à paire torsadée blindée (STP) de qualité supérieure, empêchant les interférences électromagnétiques et assurant une communication de données fiable, ce qui constitue une façon rapide et facile de se connecter à une solution de stockage externe pour un débit jusqu'à 5 Gb/s lorsqu'il est utilisé avec un hôte et périphérique USB 3.0.

Ce câble USB 30 cm A vers Micro B bénéficie de notre garantie à vie, ce qui assure sa qualité et sa fiabilité.

Applications

  • Permet de connecter des périphériques Micro USB 3.0 vers un PC ou un ordinateur portable compatible avec SuperSpeed USB 3.0

L'Avantage StarTech.com

  • Fiabilité garantie

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1823496
  • Tech Data - Belgium 4428792
  • UPC 065030841122

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 0 mm [0,0 in]
Poids du produit 23 kg [50,8 lb]
Largeur du produit 0 mm [0,0 in]
Couleur Bleu
Calibre du fil 28 AWG
Longueur de câble 3,0 m [10,0 ft]
Longueur du produit 304,8 m [999,7 ft]
Connecteur(s) 1 - Connecteur A USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
1 - Connecteur B USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed)
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet Câble SuperSpeed USB 3.0 - A vers micro B
Informations d'emballage Package Height 9 m [29,5 ft]
Package Length 220 m [721,6 ft]
Poids brut 33 kg [72,9 lb]
Package Width 200 m [656,0 ft]
Matériel Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Performance Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Drivers/Downloads

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Diagrammes
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
  • RoHS
    • Langue: English
  • WEEE
    • Langue: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page