Chargeur mural USB à 4 ports - (34 W/6,8 A) - Chargeur de voyage international - Noir

Chargez deux tablettes et deux téléphones simultanément presque partout dans le monde

Nº de produit: USB4PACBK

  • Chargez vos appareils chez vous ou à l'étranger avec l'adaptateur d'alimentation universel inclus
  • Délivrez le courant optimal sur chaque appareil connecté : jusqu'à 34 watts (6,8 ampères) partagés sur les quatre ports
  • Chargez la plupart des appareils mobiles prenant en charge la spécification de charge de pile USB 1.2
Votre prix
€45,99 EUR excl. VAT
€55,65 EUR incl. VAT

Ce chargeur 4 ports vous permet de charger tous vos appareils mobiles où que vous soyez. Chez vous, au bureau ou en voyage à l'étranger, vous pourrez charger 4 appareils à la fois.

Un adaptateur d'alimentation universel, idéal pour voyager à l'étranger

Le chargeur mural inclut un adaptateur d'alimentation universel qui vous permet de vous brancher sur la plupart des prises, presque partout dans le monde. Quelle que soit votre destination, vos appareils mobiles seront chargés et prêts à l'emploi.

De plus, grâce à son design compact, ce chargeur est un accessoire mobile idéal pour un bagage cabine. Le chargeur mural USB portable possède une prise pliable pour l'Amérique du Nord, ce qui permet de le loger facilement dans un sac comme celui de votre ordinateur portable. Vous pourrez facilement connecter la prise internationale nécessaire pour charger vos appareils une fois à destination.

Une alimentation partagée permettant de charger simultanément jusqu'à 4 appareils

Le chargeur multi-ports est doté de la technologie Smart IC qui permet d'identifier le type d'appareil connecté à chaque port. En détectant le type d'appareil branché, le chargeur envoie la charge optimale spécifique à chaque appareil.

De plus, le chargeur offre une puissance maximale de 34 watts, soit 6,8 ampères partagés entre les quatre ports. Vous pourrez donc charger deux tablettes et deux téléphones simultanément.

Un seul chargeur pour tous vos appareils mobiles, compatible avec la plupart des téléphones et tablettes

Le chargeur prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, ce qui garantit la compatibilité avec une gamme étendue d'appareils comme l'iPhone et l'iPad d'Apple, la tablette Microsoft® Surface™, le Samsung Galaxy Tab™, les téléphones Nexus™ et plus encore.

Station de charge dédiée : adaptateur de bureau

Gardez le chargeur sur votre bureau et utilisez-le comme une station de charge dédiée pour vos appareils mobiles à la maison ou au bureau. Le fait de regrouper vos appareils USB sur un seul chargeur multi-ports offre une solution plus efficace tout en libérant de l'espace, car cela vous évite d'utiliser plusieurs prises murales ou multiprises.

Protection pour vos appareils : mesures de sécurité intégrées

La station de charge USB dispose de mesures de sécurité intégrées pour protéger vos appareils des surchauffes, surtensions ou autres courts-circuits. Si vous dépassez la limite de 34 W, le courant envoyé vers les appareils connectés se coupe et le chargeur se réinitialise jusqu'à atteindre des niveaux normaux.

Le modèle USB4PACBK bénéficie d'une garantie de 2 ans pour des performances d'une fiabilité absolue.

Remarque : Certains appareils mobiles, tels que des modèles Samsung ou BlackBerry®, utilisent des connecteurs d'alimentation propriétaires qui ne sont pas compatibles avec des chargeurs tiers. Veuillez consulter la documentation du fabricant pour vérifier que le modèle USB4PACBK est compatible avec votre appareil.

Applications

  • Chargez deux tablettes et deux téléphones simultanément
  • Chargez quatre téléphones simultanément
  • Configurez une station de charge dédiée pour votre domicile ou votre bureau

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 3341520
  • D&D Distribution USB4PACBK
  • Tech Data - Belgium 4672755
  • UPC 065030865845

Spécifications

Warranty Information Warranty 2 Years
Alimentation Tension d'entrée 100 - 240 AC
Courant d'entrée 0.9A
Tension de sortie 5 DC
Courant de sortie 6.8A
Caractéristiques physiques Poids du produit 203 g [7,2 oz]
Couleur Noir
Longueur du produit 60 mm [2,4 in]
Largeur du produit 55 mm [2,2 in]
Hauteur du produit 43 mm [1,7 in]
Connecteur(s) 1 - Connecteur A Alimentation NEMA 1-15 (Amérique du Nord)
4 - Connecteur B USB Type-A (4 broches) USB 2.0
1 - Connecteur A BS 1363 Power (UK)
Alimentation CEE 7/16 (Europlug)
Alimentation AS/NZS 3112 (Australie)
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet Chargeur mural USB 4 ports
Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
Informations d'emballage Package Height 52 mm [2,0 in]
Package Length 21,2 cm [8,3 in]
Poids brut 240 g [8,5 oz]
Package Width 83 mm [3,3 in]

Drivers/Downloads

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Datasheet

Support produit

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Compliance and safety

Certifications

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page
Attendez...