Nº de produit: USB4PACWH
Ce chargeur 4 ports vous permet de charger tous vos appareils mobiles où que vous soyez. Chez vous, au bureau ou en voyage à l'étranger, vous pourrez charger 4 appareils à la fois.
Le chargeur mural inclut un adaptateur d'alimentation universel qui vous permet de vous brancher sur la plupart des prises, presque partout dans le monde. Quelle que soit votre destination, vos appareils mobiles seront chargés et prêts à l'emploi.
De plus, grâce à son design compact, ce chargeur est l'accessoire mobile idéal pour un bagage cabine. Le chargeur mural USB portable possède une prise pliable pour l'Amérique du Nord, ce qui permet de le loger facilement dans un sac comme celui de votre ordinateur portable. Vous pourrez facilement connecter la prise internationale nécessaire pour charger vos appareils une fois à destination.
Le chargeur multi-ports est doté de la technologie Smart IC qui permet d'identifier le type d'appareil connecté à chaque port. En détectant le type d'appareil branché, le chargeur envoie la charge optimale spécifique à chaque appareil.
De plus, le chargeur offre une puissance maximale de 34 watts, soit 6,8 ampères partagés entre les quatre ports. Vous pourrez donc charger deux tablettes et deux téléphones simultanément.
Le chargeur prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, ce qui garantit la compatibilité avec une gamme étendue d'appareils comme l'iPhone et l'iPad d'Apple, la tablette Microsoft® Surface™, le Samsung Galaxy Tab™, les téléphones Nexus™ et plus encore.
Gardez le chargeur sur votre bureau et utilisez-le comme une station de charge dédiée pour vos appareils mobiles à la maison ou au bureau. Le fait de regrouper vos appareils USB sur un seul chargeur multi-ports offre une solution plus efficace tout en libérant de l'espace, car cela vous évite d'utiliser plusieurs prises murales ou multiprises.
La station de charge USB dispose de mesures de sécurité intégrées pour protéger vos appareils des surchauffes, surtensions ou autres courts-circuits. Si vous dépassez la limite de 34 W, le courant envoyé vers les appareils connectés se coupe et le chargeur se réinitialise jusqu'à atteindre des niveaux normaux.
Le modèle USB4PACWH bénéficie d'une garantie de 2 ans pour des performances d'une fiabilité absolue.
Remarque : Certains appareils mobiles, tels que des modèles Samsung ou BlackBerry®, utilisent des connecteurs d'alimentation propriétaires qui ne sont pas compatibles avec des chargeurs tiers. Veuillez consulter la documentation du fabricant pour vérifier que le modèle USB4PACWH est compatible avec votre appareil.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Alimentation | Tension d'entrée | 100 - 240 AC |
Courant d'entrée | 0.9A | |
Tension de sortie | 5 DC | |
Courant de sortie | 6.8A | |
Caractéristiques physiques | Poids du produit | 210 g [7,4 oz] |
Couleur | Blanc | |
Longueur du produit | 59 mm [2,3 in] | |
Largeur du produit | 53 mm [2,1 in] | |
Hauteur du produit | 43 mm [1,7 in] | |
Connecteur(s) | 1 - Connecteur A | Alimentation NEMA 1-15 (Amérique du Nord) |
4 - Connecteur B | USB Type-A (4 broches) USB 2.0 | |
1 - Connecteur A | BS 1363 Power (UK) | |
Alimentation CEE 7/16 (Europlug) | ||
Alimentation AS/NZS 3112 (Australie) | ||
Contenu du paquet | 1 - Inclus dans le paquet | Chargeur mural USB 4 ports |
Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU) | ||
Informations d'emballage | Package Height | 50 mm [2,0 in] |
Package Length | 21,2 cm [8,3 in] | |
Poids brut | 249 g [8,8 oz] | |
Package Width | 82 mm [3,2 in] |
Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)