Adaptateur USB 2.0 Micro USB B OTG - M/F

Connectez votre tablette ou smartphone compatible USB OTG à vos périphériques USB 2.0 (clés, souris ou clavier USB, etc.)

Nº de produit: UUSBOTGADAP

  • 1 connecteur Micro USB « B » mâle
  • Prise en charge des appareils compatibles USB OTG
  • Fabrication durable en PVC
Votre prix
€4,99 EUR excl. VAT
€6,04 EUR incl. VAT

L'adaptateur USB OTG UUSBOTGADAP convertit votre tablette ou Smartphone Micro USB On-The-Go en hôte USB OTG en lui ajoutant un port USB, ce qui augmente ses fonctionnalités et vous permet d'utiliser un périphérique USB comme une clé, une souris ou un clavier par exemple.

Bénéficiant de notre garantie à vie, cet adaptateur Micro USB OTG a été fabriqué afin d'offrir une durabilité maximale pour des connexions fiables à long terme.

Remarque : cet adaptateur fonctionne uniquement avec les appareils qui prennent en charge l’USB OTG. Veuillez consulter votre documentation et/ou votre fournisseur de services pour vérifier si votre appareil prend en charge la fonctionnalité USB OTG.

Applications

  • Ajoutez un port USB standard à votre tablette ou smartphone Micro USB OTG
  • Connectez un clavier ou une souris USB à votre tablette
  • Connectez une clé USB à votre tablette, téléphone portable ou eBook pour le stockage de données amovible

L'Avantage StarTech.com

  • Téléchargez des photos, transférez des données et travaillez plus efficacement
  • Fiabilité garantie

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 2374378
  • Tech Data - Belgium 4428642
  • UPC 065030849630

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Poids du produit 6 g [0.2 oz]
Couleur Noir
Longueur du produit 39 mm [1.5 in]
Largeur du produit 17 mm [0.7 in]
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Connecteur(s) 1 - Connecteur A USB Micro-B (5 broches)
1 - Connecteur B USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet Adaptateur Micro USB OTG - M/F
Informations d'emballage Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 8 g [0.3 oz]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Quantité par paquet 1
Matériel Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Drivers/Downloads

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Datasheet

Support produit

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Compliance and safety

Certifications

  • WEEE
    • Langue: English
  • RoHS
    • Langue: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page