Kit d'accessoires pour Macbook Air - Adaptateurs Mini DP vers VGA / HDMI et USB 3.0 vers Gigabit Ethernet

Connectez votre Macbook Air® à l'écran (HDMI® ou VGA) et au réseau Gigabit Ethernet filaire d'une salle de conférence avec ce multi-adaptateur pratique

Nº de produit: MACAMDPGBK

  • Adaptateurs Mini DisplayPort vers VGA, Mini DisplayPort vers HDMI et USB 3.0 vers Gigabit Ethernet inclus
  • Les adaptateurs Mini DisplayPort prennent en charge des résolutions PC jusqu'à 1920x1200 et HDTV jusqu'à 1080p
  • Le NIC USB 3.0 Gigabit prend en charge les trames étendues, le marquage VLAN 802.1Q, l'auto-négociation MDI-X, le déchargement du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et le déchargement d'envoi volumineux
Votre prix
€82,99 EUR excl. VAT
€100,42 EUR incl. VAT

Le kit de connectivité pour MacBook Air® MACAMDPGBK est un ensemble d'accessoires supplémentaires qui accroit les capacités de votre MacBook au nombre de ports limité. Le kit contient 3 adaptateurs StarTech.com permettant de connecter votre MacBook Air ou MacBook Pro® de configuration similaire à un écran HDMI® ou VGA externe, et à un réseau Gigabit Ethernet filaire en fonction de vos besoins.

Bien qu'extrêmement portables, les ordinateurs portables ultrafins manquent parfois des ports nécessaires pour la connexion à divers écrans/vidéoprojecteurs ou réseaux filaires lors des déplacements entre les salles de réunion, les foires commerciales, les hôtels et les centres de conférence. Nous avons conçu cet ensemble d'accessoires pour MacBook afin de vous offrir les connexions manquantes les plus couramment recherchées par les utilisateurs mobiles pour vous préparer à presque toutes les situations.

Contenu du kit :

- Adaptateur blanc Mini DisplayPort vers VGA (MDP2VGAW)

- Adaptateur blanc Mini DisplayPort vers HDMI (MDP2HDW)

- Adaptateur blanc USB 3.0 vers Gigabit Ethernet (USB31000SW)

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

  • Ajoutez la prise en charge d'un connecteur pour écran supplémentaire à votre MacBook Air® ou MacBook Pro® de configuration similaire
  • Transférez des fichiers volumineux sur un réseau en accédant à de réelles vitesses Gigabit

L'Avantage StarTech.com

  • Réduisez les coûts en obtenant les accessoires MacBook Air® les plus recherchés à un prix combiné
  • Bénéficiez d'une pleine bande passante Gigabit via USB grâce au NIC UB 3.0 inclus
  • Connectez facilement des écrans ou vidéoprojecteurs externes grâce aux convertisseurs plug-and-play Mini DisplayPort inclus

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 2692205
  • Tech Data - Belgium 4460950
  • UPC 065030853644

Spécifications

Warranty Information Warranty 2 Years
Caractéristiques physiques Couleur Blanc
Longueur du produit 18 cm [7,1 in]
Largeur du produit 45 mm [1,8 in]
Hauteur du produit 15 mm [0,6 in]
Poids du produit 160 g [5,6 oz]
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA
Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI®
Adaptateur USB 3.0 Gigabit Ethernet
CD de pilote
Manuel d'instruction
Informations d'emballage Package Height 33 mm [1,3 in]
Package Length 16,9 cm [6,7 in]
Package Width 14,1 cm [5,6 in]
Poids brut 180 g [6,4 oz]
Performance Spécifications générales (MDP2VGAW) Longueur du colis - 220 mm
(MDP2VGAW) Largeur du colis - 200 mm
(MDP2VGAW) Hauteur du colis - 15 mm
(MDP2VGAW) Poids du colis - 42 g

Drivers/Downloads

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Pilotes :

Datasheet

Support produit

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Compliance and safety

Certifications

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page
Attendez...