Nº de produit: ETCHS2U
Le châssis de convertisseur Ethernet monté en rack 2U 20 fentes ETCHS2U pour convertisseurs Ethernet ET série 2 vous permet d'ajouter un châssis de convertisseur Ethernet 20 fentes non géré à votre rack ou armoire pour une alimentation et un refroidissement en position centrale.
Le rack de convertisseur Ethernet comprend un seul bloc d'alimentation de 200 W pour alimenter les 20 fentes de façon centralisée, avec une fente supplémentaire pour ajouter une alimentation redondante (ETCHS2UPSU) afin d'obtenir un temps de fonctionnement optimal. Il possède également deux ventilateurs de refroidissement (un par côté) pour prolonger la durée de vie de vos convertisseurs Ethernet.
Accessoire idéal pour les convertisseurs ET série 2 de StarTech.com, ce châssis 2U est conçu de telle manière que tous les composants essentiels (alimentation, ventilateurs et cartes de convertisseur Ethernet) sont échangeables à chaud pour éviter toute interruption du réseau.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Alimentation | Adaptateur d’alimentation inclus | Standard 120V Power Cords |
Tension d'entrée | 110V-240V AC | |
Courant d'entrée | 2.2 A | |
Tension de sortie | 12V DC | |
Courant de sortie | 16.6 A | |
Consommation électrique | 60 | |
Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
Type de boîtier | Acier | |
Epaisseur du boîtier | 1 mm [0,0 in] | |
Longueur du produit | 39,4 cm [15,5 in] | |
Largeur du produit | 51,7 cm [20,4 in] | |
Hauteur du produit | 16,4 cm [6,5 in] | |
Poids du produit | 6,1 kg [13,4 lb] | |
Conditions environnementales | Température de fonctionnement | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Humidité | Humidité relative de 5~90 %, sans condensation | |
Contenu du paquet | 1 - Inclus dans le paquet | Châssis de convertisseur Ethernet 2U |
3 - Inclus dans le paquet | Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / EU / GB) | |
1 - Inclus dans le paquet | Vis de mise à la terre | |
Manuel d'instruction | ||
Informations d'emballage | Package Height | 19,1 cm [7,5 in] |
Package Length | 56,7 cm [22,3 in] | |
Package Width | 43,8 cm [17,2 in] | |
Poids brut | 8,4 kg [18,5 lb] | |
Matériel | Hauteur U | 2U |
Type de cadre | Cadre ouvert | |
Options de fixation | Montage en façade (avant seulement) | |
Ventilateur(s) | Oui | |
2 - Ventilateurs | 80 mm | |
Performance | Débit d’air | 59.37 CFM |
Niveau de bruit | 44.5 dBA | |
MTBF | 65,000 Hours (25°C) |
Ajoutez une alimentation redondante ou de rechange au châssis de convertisseur Ethernet ETCHS2U
Convertissez et prolongez une connexion Ethernet 10/100 Mb/s jusqu'à 2 km sur fibre optique SC multimode
Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet jusqu'à 885 km sur fibre optique SC monomode
Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet jusqu'à 550m sur fibre optique LC monomode
Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet jusqu'à 40 km sur fibre optique SC monomode
Convertissez et prolongez une connexion Ethernet 10/100 Mb/s jusqu'à 30 km sur fibre optique SC monomode
Convertissez et prolongez une connexion Ethernet 10/100 Mb/s jusqu'à 20 km sur un seul câble fibre optique SC monomode
Convertissez et prolongez une connexion Ethernet 10/100 Mb/s jusqu'à 2 km sur fibre optique ST multimode
Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)