Nº de produit: ETCHS2UPSU
Le module d'alimentation de châssis de 200 W ETCHS2UPSU redondant/de rechange pour ETCHS2U vous permet d'ajouter une alimentation redondante ou de garder une alimentation de rechange à portée de main pour votre châssis de convertisseur Ethernet ETCHS2U.
Sa conception modulaire à échange à chaud permet de retirer ou d'installer une alimentation de convertisseur Ethernet redondante pendant le fonctionnement du châssis, évitant ainsi tout temps d'arrêt inutile. L'alimentation est mise en place à l'aide de vis de serrage pour une installation rapide et facile qui ne requiert pas d'outil supplémentaire.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Alimentation | Adaptateur d’alimentation inclus | Standard 120V Power Cords |
Tension d'entrée | 110V-240V AC | |
Courant d'entrée | 2.2A @ 115VAC / 1.2A @ 230VAC | |
Tension de sortie | 12V DC | |
Courant de sortie | 16.6A | |
Consommation électrique | 60 | |
Caractéristiques physiques | Type de boîtier | Acier |
Longueur du produit | 21,2 cm [8,3 in] | |
Largeur du produit | 22,5 cm [8,9 in] | |
Hauteur du produit | 12 cm [4,7 in] | |
Poids du produit | 1000 g [35,3 oz] | |
Conditions environnementales | Température de fonctionnement | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Humidité | Humidité relative de 5~90 %, sans condensation | |
Contenu du paquet | 1 - Inclus dans le paquet | Module d'alimentation de recharge de 200 W pour ETCHS2U |
Informations d'emballage | Package Height | 69 mm [2,7 in] |
Package Length | 35,6 cm [14,0 in] | |
Package Width | 21,4 cm [8,4 in] | |
Poids brut | 1,8 kg [3,9 lb] | |
Performance | Puissance de sortie | 200W |
Correction du facteur de puissance | Actif | |
Cote d'efficacité | 90% (Typical Load) | |
MTBF | 65,000 Hours (25°C) |
Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)