Nº de produit: STSMAT
Travaillez plus confortablement en position debout ou à votre poste de travail debout grâce à ce tapis anti-fatigue. Il offre une surface matelassée sur laquelle vous appuyer tout au long de votre journée de travail et possède le format idéal pour se glisser sous votre bureau lorsque vous ne l'utilisez pas.
Ce tapis anti-fatigue durable vous aide à adopter une position confortable, tout en profitant des avantages pour la santé induits par le fait de ne pas rester assis sur une chaise toute la journée.
En effet, le fait de se tenir debout au cours de la journée peut engendrer de nombreux bienfaits pour votre santé, vous rendre plus alerte et renforcer votre métabolisme, par exemple. Augmentez le confort de votre environnement de travail grâce à ce tapis anti-fatigue. Ce tapis ergonomique encourage le mouvement lorsque vous êtes debout, ce qui contribue à accroître la circulation sanguine et à réduire les tensions exercées sur vos pieds, vos genoux, vos hanches et votre dos. Les mouvements musculaires accrus réduisent la fatigue et la tension pour un confort optimal tout au long de la journée.
Le tapis anti-fatigue est fabriqué à base de mousse de polyuréthane de haute qualité, offrant ainsi un rembourrage efficace pour un maximum de confort et de solidité. Sa surface résistante à l'eau a été conçue pour durer et faciliter son nettoyage. Le tapis anti-fatigue possède un format pratique (508 x 762 mm), suffisamment grand pour offrir une certaine liberté de mouvement et suffisamment compact pour se glisser sous votre bureau lorsque vous n'en avez pas besoin.
Son fond anti-dérapant garantit le maintien du tapis en place et contribue à réduire les risques de glissement. Son bord biseauté permet également d'empêcher toute chute lors de vos déplacements quotidiens au travail.
Le modèle STSMAT bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Remarque : lorsque vous utilisez le tapis anti-fatigue, ne portez pas de talons hauts, car cela peut endommager sa surface.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Caractéristiques physiques | Poids du produit | 1,3 kg [2,8 lb] |
Couleur | Noir | |
Longueur du produit | 77 cm [30,3 in] | |
Largeur du produit | 51,2 cm [20,2 in] | |
Hauteur du produit | 18 mm [0,7 in] | |
Contenu du paquet | 1 - Inclus dans le paquet | Tapis anti-fatigue |
Informations d'emballage | Package Height | 46 mm [1,8 in] |
Package Length | 78,3 cm [30,8 in] | |
Poids brut | 1,7 kg [3,8 lb] | |
Package Width | 53,1 cm [20,9 in] | |
Notes spéciales / Configuration | Remarque | Lorsque vous utilisez le tapis anti-fatigue, ne portez pas de talons hauts, car cela peut endommager sa surface. |
Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)