Tapis de sol anti-fatigue pour bureau debout - Large surface

Tapis ergonomique | 61 cm x 91 cm | Fond anti-dérapant

Nº de produit: STSMATL

  • Bénéficiez de plus de confort et réduisez la fatigue grâce à ce tapis pour bureau debout
  • Ce grand tapis antifatigue s’utilise de diverses façons : 61 x 91 x 1,9 cm
  • Rembourrage épais et flexible de 1,9 cm d'épaisseur en polyuréthane pour aider à réduire les tensions
Votre prix
€131,99 EUR excl. VAT
€159,71 EUR incl. VAT

Travaillez de manière plus confortable grâce à ce grand tapis antifatigue pour les bureaux ou postes de travail debout. Il fournit une surface rembourrée durable qui réduit les tensions et sa large surface permet de l’utiliser de diverses façons.

Travaillez dans le plus grand confort

Ce tapis debout pour bureau vous aide à rester à l'aise pendant que vous travaillez. Vous pouvez donc profiter des bénéfices pour la santé de ne pas rester assis sur une chaise à longueur de journée.

Ce tapis ergonomique est conçu pour encourager de légers mouvements lorsque vous êtes debout, ce qui contribue à accroître la circulation sanguine et à réduire les tensions exercées sur vos pieds, vos genoux, vos hanches et votre dos. L’augmentation des mouvements musculaires aide à réduire la fatigue et les tensions. Vous êtes donc plus à l’aise et plus productif à votre bureau ou poste de travail debout.

Grande taille pour une utilisation polyvalente

Le grand tapis antifatigue (61 x 91 cm) offre assez d’espace pour vous déplacer quand vous êtes debout. Le tapis permet une utilisation flexible à un bureau, un comptoir ou une table, et sur toutes sortes de revêtements de sol (carrelage en céramique, carpette, etc.).

Performances durables

Le tapis pour bureau debout est fabriqué à base de mousse de polyuréthane, offrant ainsi un rembourrage épais (1,9 cm) pour un maximum de confort et de solidité. La surface se nettoie facilement.

Réduit les risques de glisser ou de trébucher

Le dessous antidérapant garantit le maintien du tapis en place et contribue à réduire les risques de glissement. Ses bords biseautés permettent également d'empêcher tout faux pas et toute chute lors de vos déplacements quotidiens au travail.

Le modèle STSMATL bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : lorsque vous utilisez le tapis anti-fatigue, ne portez pas de talons hauts, car cela peut endommager sa surface.

Applications

  • Travaillez confortablement à votre bureau ou poste de travail debout
  • Utilisez-le pour les bureaux debout, les tables et les comptoirs, au bureau ou dans votre bureau personnel

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 4349714
  • D&D Distribution STSMATLCA
  • Tech Data - Belgium 4952301
  • UPC 065030879279

Spécifications

Warranty Information Warranty 2 Years
Caractéristiques physiques Couleur Noir
Longueur du produit 92,1 cm [36,3 in]
Largeur du produit 60,9 cm [24,0 in]
Hauteur du produit 19 mm [0,7 in]
Poids du produit 1,8 kg [4,0 lb]
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet Tapis anti-fatigue
Informations d'emballage Poids brut 2,2 kg [5,0 lb]
Package Length 92,6 cm [36,5 in]
Package Width 61,7 cm [24,3 in]
Package Height 27 mm [1,1 in]
Notes spéciales / Configuration Remarque Lorsque vous utilisez le tapis anti-fatigue, ne portez pas de talons hauts, car cela peut endommager sa surface.

Drivers/Downloads

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Datasheet

Support produit

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Compliance and safety

Certifications

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page
Attendez...