Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 0,3 m - HDMI vers HDMI Mini - M/M

Raccorde un appareil photo, un smartphone ou un appareil portable Mini HDMI® à votre téléviseur ou votre écran HDMI

Nº de produit: HDMIACMM1

  • Connecteurs HDMI Mini et HDMI plaqués or
  • Design compact et léger
  • Prise en charge des technologies 3D et Ethernet pour les appareils compatibles
Votre prix
€8.99 EUR excl. VAT
€9.71 EUR incl. VAT
Le câble HDMI avec Ethernet HDMI® vers HDMI® Mini HDMIACMM1 permet de brancher des périphériques équipés d'un port HDMI Mini à un écran ou un périphérique HDMI. Il constitue un moyen économique de connecter des appareils HDMI d'avant-garde et de prochaine génération à la technologie HDMI existante. Cet adaptateur HDMI Mini vers HDMI est équipé de connecteurs plaqués or de qualité supérieure garantissant une connectivité maximale. Il bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Applications

  • Permet de brancher votre caméra numérique à des périphériques compatibles HDMI®
  • Solution à un seul câble pour une connexion rapide de vos appareils A/V compatibles HDMI

L'Avantage StarTech.com

  • Le design léger et compact de ce câble HDMI® A vers C fournit une connexion directe et facile à gérer entre une caméra vidéo numérique HDMI® Mini et un téléviseur HDTV ou un écran.
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Numéros partenaires

  • Ingram Switzerland V932002
  • UPC 065030844307

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 1.1 cm [0.4 in]
Poids du produit 25.5 g [0.9 oz]
Largeur du produit 20.8 mm [0.8 in]
Couleur Noir
Style de connecteur Droit
Calibre du fil 30 AWG
Longueur de câble 304.8 mm [12.0 in]
Longueur du produit 30.5 cm [12.0 in]
Connecteur(s) Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B 1 - Mini HDMI (19 broches)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 0,3 m - HDMI vers HDMI Mini - M/M
Informations d'emballage Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Poids brut 0.0 kg [0.1 lb]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Quantité par paquet 1
Matériel Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Or
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Accessoires

GCHDMIFF

Coupleur HDMI - Adaptateur HDMI femelle vers femelle - Noir

Une manière économique d'associer deux câbles HDMI® standard ou haute vitesse plus courts

Votre prix
€9.99 EUR excl. VAT
€10.79 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Diagrammes
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page