Câble série DB9 en liaison directe de 1,8 m - F/F

Connectez deux périphériques série DB9

Nº de produit: MXT100FF

Votre prix
€3.99 EUR excl. VAT
€4.31 EUR incl. VAT

Ce câble série en liaison directe de 1,8 m comporte deux connecteurs DB9 femelles (DB9F), ce qui offre une connexion série pratique et fiable.

Ce câble série en liaison directe de haute qualité bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

L'Avantage StarTech.com

  • Remplacez des câbles série en liaison directe manquants ou usés par ce câble série en liaison directe de 1,8 m de haute qualité
  • Facile à utiliser et installer
  • Bénéficie d’une garantie StarTech.com à vie

Numéros partenaires

  • UPC 065030778473

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Poids du produit 117 g [4.1 oz]
Largeur du produit 33.3 mm [1.3 in]
Couleur Gris
Longueur de câble 1828 mm [72.0 in]
Longueur du produit 183 cm [72.0 in]
Connecteur(s) Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble série en liaison directe 1,8 m - DB9 F/F
Informations d'emballage Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 1.5 cm [0.6 in]
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Package Width 12.8 cm [5.0 in]
Performance Longueur max. de câble 15243

Drivers/Downloads

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Diagrammes
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page