Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 30 cm - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

Nº de produit: MXT101MMHQ1

  • Câble coaxial triple + double torsadé pour un affichage cristallin
  • Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
  • Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA
Votre prix
€6.99 EUR excl. VAT
€7.55 EUR incl. VAT

Le câble VGA haute résolution MXT101MMHQ1 (30 cm) est conçu pour donner la meilleure qualité vidéo qui soit sur votre écran VGA et convient parfaitement aux applications haute résolution de 1920 x 1200 et plus.

Ce câble vidéo VGA coaxial durable (HD15 vers HD15) élimine les images fantômes et floues propres aux câbles non coaxiaux et assure une protection supérieure contre les interférences EMI en ayant recours aux tores magnétiques situés près des extrémités du connecteur.

Applications

  • Remplacez un câble d'écran VGA usé ou manquant par ce câble VGA coaxial de qualité supérieure
  • Prend en charge des écrans VGA haute résolution (1920x1200)

L'Avantage StarTech.com

  • Prend en charge les appareils vidéo VGA haute résolution (1920x1200 ou plus), convient à une vaste gamme d'applications
  • Les tores magnétiques contribuent à éliminer les interférences EMI.
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Numéros partenaires

  • UPC 065030839884

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Poids du produit 115 g [4.1 oz]
Couleur Noir
Calibre du fil 28 AWG
Dimensions max. du connecteur 34
Longueur de câble 304.8 mm [12.0 in]
Dia. ext. du câble 9
Longueur du produit 30.5 cm [12.0 in]
Largeur du produit 32 mm [1.3 in]
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Conditions environnementales Température de fonctionnement 0 to 60 °C
Température de stockage -20 to 80 °C
Humidité Humidité relative de 0 à 80 %
Connecteur(s) Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble VGA coaxial de 30 cm HD15 pour écran haute résolution M/M
Informations d'emballage Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Matériel Nombre de conducteurs 14
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Nombre de tores magnétiques 1
Approbations réglementaires UL2919
Notes spéciales / Configuration Remarque La broche numéro 9 n'est pas renseignée sur ces connecteurs
Performance Impédance 75 Ohm

Accessoires

Votre prix
€6.99 EUR excl. VAT
€7.55 EUR incl. VAT
GC15HSF

Changeur de genre VGA HD15 slim - Adaptateur VGA vers VGA - F/F

Convertissez un connecteur VGA mâle en connecteur VGA femelle

Votre prix
€3.99 EUR excl. VAT
€4.31 EUR incl. VAT
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page