Câble null modem série croisé DB9 vers DB25 de 3 m - F/M - Gris

Branchez vos périphériques série pour transférer vos fichiers

Nº de produit: SCNM925FM

  • Le blindage haute qualité empêche les interférences EMI
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
Votre prix
€4.99 EUR excl. VAT
€5.39 EUR incl. VAT

Le câble null modem série SCNM925FM de 3 m à fils croisés comporte un connecteur femelle DB9 et un connecteur mâle DB25 vous permettant de brancher un périphérique série à 9 broches à un port série à 25 broches ou de transférer des fichiers entre des PC par connexion série.

Conçu pour assurer une connexion fiable et durable, ce câble null modem/série bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Applications

  • Permet de brancher un port série de 9 broches à une imprimante série
  • Peut servir à transférer des fichiers d'un ordinateur à l'autre

L'Avantage StarTech.com

  • Préservez la fiabilité des connexions série, sans interférence EMI
  • Fiabilité garantie

Numéros partenaires

  • Ingram Switzerland V930332
  • UPC 065030771290

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Poids du produit 170 g [6.0 oz]
Largeur du produit 33.3 mm [1.3 in]
Couleur Gris
Longueur de câble 3048 mm [120.0 in]
Longueur du produit 304.8 cm [120.0 in]
Connecteur(s) Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
Connecteur B 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble null modem série 9-25 F/M de 3 m
Informations d'emballage Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.0 cm [0.0 in]
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Package Width 12.8 cm [5.0 in]
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page