Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/M

Transférez des fichiers via une connexion série

Nº de produit: SCNM9FM

  • Femelle DB9 vers mâle DB9
Votre prix
€4.99 EUR excl. VAT
€5.39 EUR incl. VAT
Le câble null modem série DB9 SCNM9FF de 3 m à fils croisés comporte un connecteur femelle DB9 et un connecteur mâle DB9 vous permettant de brancher une imprimante série à un port série à 9 broches ou de transférer des fichiers entre des PC par connexion série. Conçu pour fournir une connexion fiable et durable, ce câble null modem/série bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Applications

  • Peut servir à transférer des fichiers d'un ordinateur à l'autre
  • Permet de brancher un port série de 9 broches à une imprimante série

L'Avantage StarTech.com

  • Permet de prolonger de 3 m la portée de votre imprimante ou de la connexion PC à PC et de contourner les limites dues à la longueur des câbles
  • Remplacez les câbles RS232 DB9 usés ou manquants par ce câble null modem F/M RS232 DB9 de 3 mètres de qualité supérieure.
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Numéros partenaires

  • Ingram Switzerland V930018
  • UPC 065030784504

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Poids du produit 144 g [5.1 oz]
Largeur du produit 33 mm [1.3 in]
Couleur Gris
Style de connecteur Droit
Calibre du fil 28 AWG
Longueur de câble 3048 mm [120.0 in]
Longueur du produit 304.8 cm [120.0 in]
Connecteur(s) Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/F
Informations d'emballage Package Height 0.07 mm [0.0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Matériel Nombre de conducteurs 7
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page