Câble d'extension VGA HD15 de 3 m pour moniteur - M/F

Prolongez les connexions de votre écran VGA de 3 m

Nº de produit: MXT10110

  • Prise en charge des applications basse résolution
  • Éloignez votre moniteur d’une distance supplémentaire de 3 m de votre ordinateur
  • Fiabilité garantie
Votre prix
€4,99 EUR excl. VAT
€5,99 EUR incl. VAT

Ce câble d'extension pour écran SVGA/VGA de 3 m vous permet de rallonger votre connexion par câble VGA de 3 m.

Il est optimisé pour des applications basse résolution. Si vous nécessitez une résolution plus élevée, optez pour notre (MXT101HQ10).

Le modèle MXT10110 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

  • Prolonge votre câble de moniteur VGA/SVGA

Numéros partenaires

  • UPC 065030834766

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 15 mm [0,6 in]
Poids du produit 0 g [0,0 oz]
Largeur du produit 33 mm [1,3 in]
Couleur Gris
Longueur de câble 3,0 m [10,0 ft]
Longueur du produit 0 mm [0,0 in]
Connecteur(s) Connecteur A VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteur B VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet Câble d’extension pour écran VGA 3 m - HD15 M/F
Informations d'emballage Package Height 0 mm [0,0 in]
Package Length 0 mm [0,0 in]
Poids brut 0 g [0,0 oz]
Package Width 0 mm [0,0 in]
Matériel Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Notes spéciales / Configuration Remarque La broche numéro 9 n'est pas renseignée sur ces connecteurs
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
  • RoHS
    • Langue: English
  • WEEE
    • Langue: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page