Câble VGA HD15 de 3 m pour moniteur - M/M

Fixez un port VGA PC à une boîte d'interrupteur

Nº de produit: MXT101MM10

  • Prise en charge des applications basse résolution
  • Fiabilité garantie
Votre prix
€5,99 EUR excl. VAT
€7,19 EUR incl. VAT

Ce câble d'écran vidéo VGA de 3 m est doté de deux connecteurs HDDB15 (mâles) garantissant une connexion VGA fiable.

Il est optimisé pour des applications basse résolution. Si vous nécessitez une résolution plus élevée, optez pour notre (MXT101MMHQ10).

Le modèle MXT101MM10 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

  • Permet de connecter un port VGA du PC à une boîte d'interrupteur
  • Connectez un écran VGA à une source VGA

Numéros partenaires

  • Tech Data - France 4428049
  • UPC 065030834759

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 15 mm [0,6 in]
Poids du produit 0 g [0,0 oz]
Largeur du produit 33 mm [1,3 in]
Couleur Gris
Longueur de câble 3,0 m [10,0 ft]
Longueur du produit 0 mm [0,0 in]
Connecteur(s) Connecteur A VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteur B VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet Câble d'écran VGA 3 m - HD15 M/M
Informations d'emballage Poids brut 0 g [0,0 oz]
Package Length 0 mm [0,0 in]
Package Width 0 mm [0,0 in]
Package Height 0 mm [0,0 in]
Matériel Placage du connecteur Nickel
Notes spéciales / Configuration Remarque La broche numéro 9 n'est pas renseignée sur ces connecteurs
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
  • RoHS
    • Langue: English
  • WEEE
    • Langue: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page