Cavo convertitore DisplayPort a DVI da 91 cm - Adattatore DP a DVI-D - Nero 1920x1200 M/M

Questo cavo adattatore di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente al monitor

ID prodotto: DP2DVI2MM3

  • Il compatto cavo adattatore da 91 cm consente di ridurre l'ingombro
  • Evita gli aggiornamenti conservando il display DVI utilizzato
  • Questo cavo adattatore plug-and-play evita i problemi causati dai convertitori che richiedono cavi e adattatori di alimentazione aggiuntivi
Il tuo prezzo
€27.99 EUR excl. VAT
€30.23 EUR incl. VAT

Questo cavo adattatore DisplayPort™ a DVI-D da 91 cm consente di collegare un Ultrabook™, laptop o computer desktop dotato di DisplayPort (DP) a un monitor o proiettore DVI senza adattatori o cavi aggiuntivi. L'adattatore passivo supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 (WUXGA), ideale per applicazioni ad alta risoluzione.

Configurazione senza problemi

Per un'installazione estremamente semplice e discreta, questo adattatore DP a DVI-D si collega direttamente dalla sorgente video DisplayPort alla porta DVI del display. Non richiede una fonte di alimentazione, a differenza di alcuni dongle convertitori che richiedono un'alimentazione attiva e ingombranti cavi video separati.

Consente di continuare a utilizzare il display DVI esistente

Con questo cavo DP a DVI, è possibile superare il divari otra le vecchie e nuove tecnologie convertendo il display DVI esistente in modo che funzioni con una sorgente video DP. 

Aggiornare ogni componente nella configurazione A/V può essere dispendioso in termini di tempo e soldi. Questo conveniente adattatore consente di risparmiare le spese e il problema di dover acquistare un nuovo display, assicurando che il DVI esistente funzioni con l'apparecchiatura DisplayPort.

Installazione ordinata

Con una lunghezza di 91 cm, il cavo adattatore offre un collegamento compatto che elimina la parte di cavo in eccesso per garantire un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni di lunghezza maggiore, offriamo anche un cavo cavo DP a DVI da 1,8 m (DP2DVIMM6), che consente di scegliere la lunghezza del cavo adatta alle proprie esigenze.

DP2DVI2MM3 è coperto dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

  • Consente il collegamento di una sorgente video DisplayPort direttamente a un display DVI-D (digitale) senza richiedere adattatori aggiuntivi
  • Permette di riutilizzare un display HDMI esistente con un nuovo computer dotato di DisplayPort o come display secondario
  • Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere

Numeri dei partner

  • Ingram Switzerland V933461
  • UPC 065030861533

Certificazioni

Warranty Information Warranty 3 Years
Ambientale Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 0 cm [0.0 in]
Peso prodotto 24.4 g [0.9 oz]
Larghezza prodotto 0 mm [0.0 in]
Colore Nero
Lunghezza cavo 914 mm [36.0 in]
Lunghezza prodotto 91.4 cm [36.0 in]
Connettore/i 1 - Connettore A DisplayPort (20 pin)
1 - Connettore B DVI-D (25 pin)
Contenuto della confezione 1 - Incluso nella confezione Cavo adattatore DisplayPort™ a DVI - 91 cm
Hardware Active or Passive Adapter Passivo
Ingresso AV DisplayPort - 1.2
Uscita AV DVI-D - Single-Link
Audio No
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Informazioni confezione Peso spedizione (confezione) 60 g [2.1 oz]
Package Length 18.8 cm [7.4 in]
Package Width 15 mm [0.6 in]
Package Height 21.3 cm [8.4 in]
Note/requisiti speciali Requisiti di sistema e cavi Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI.
Prestazioni Specifiche audio DVI - No Audio Support
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
MTBF 2,405,577 ore

Accessori

DVIDEXTAA6IN

Cavo di estensione salva porta DVI-D Dual Link digitale 15 cm - M/F

Consente di estendere una porta DVI-D di 15 cm per impedire una tensione superflua sulla porta

Il tuo prezzo
€13.99 EUR excl. VAT
€15.11 EUR incl. VAT
HDDVIMF8IN

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI maschio a DVI femmina

Consente di collegare un dispositivo DVI a un dispositivo HDMI® con un cavo standard DVI-D

Il tuo prezzo
€12.99 EUR excl. VAT
€14.03 EUR incl. VAT
HDMIDVIMF

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F

Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa

Il tuo prezzo
€12.99 EUR excl. VAT
€14.03 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Aspettare...
Torna all'inizio