ID prodotto: USB2VGAE2
L'adattatore video esterno USB a VGA USB2VGAE2 è la soluzione VGA multimonitor perfetta per le applicazioni da ufficio e la navigazione in Internet.
L'adattatore video USB presenta un fattore di forma ridotto e permette l'utilizzo di una porta USB 2.0 con una porta VGA. La scelta più conveniente per applicazioni multimonitor o con doppio display perché può essere utilizzato come scheda grafica esterna, sia con computer laptop che desktop.
L'adattatore video USB consente di utilizzare fino a quattro (cinque in totale) adattatori video USB USB2VGAE2 aggiuntivi offrendo collegamenti VGA multipli, per estendere o replicare la grafica del desktop. Tutto senza dover aprire il case del computer per installare schede video aggiuntive.
Diagramma delle applicazioni
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Caratteristiche fisiche | Peso prodotto | 80 g [2.8 oz] |
Colore | Grigio | |
Lunghezza cavo | 45.7 cm [18.0 in] | |
Lunghezza prodotto | 75 mm [3.0 in] | |
Larghezza prodotto | 42 mm [1.7 in] | |
Altezza prodotto | 50 mm [2.0 in] | |
Connettore/i | 1 - Connettore A | USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 |
1 - Connettore B | VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) | |
Contenuto della confezione | 1 - Incluso nella confezione | Adattatore USB a VGA |
CD software e driver | ||
Manuale di istruzioni | ||
Hardware | Ingresso AV | USB 2.0 |
Uscita AV | VGA | |
Pass-through USB | No | |
Memoria | 16MB | |
ID chipset | Trigger - Trigger 1+ | |
Informazioni confezione | Package Height | 40 mm [1.6 in] |
Package Length | 21 cm [8.3 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 235 g [8.3 oz] | |
Package Width | 14.8 cm [5.8 in] | |
Note/requisiti speciali | Requisiti di sistema e cavi | Processore di sistema: 1,2 GHz Memoria di sistema: 512 MB |
Nota | Questo adattatore video USB utilizza un chipset della famiglia Trigger. Se il dispositivo è collegato a un computer insieme ad altri adattatori video USB o ad altre docking station, è opportuno evitare l'utilizzo di chipset di famiglie diverse, quali DisplayLink® o Fresco Logic® | |
È possibile collegare massimo cinque adattatori video USB a un singolo computer. Il supporto di più adattatori varia a seconda delle risorse di sistema | ||
Questo adattatore video USB non è destinato alle applicazioni a uso intensivo di grafica, come il gaming | ||
Prestazioni | Risoluzioni supportate | Standard: 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600 Widescreen: 1680x1050, 1440x900, 1280x800, 1280x768, 1152x864, 800x600 |
Specifiche generali | This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset. | |
Software | Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64) |
Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)Nota: non collegare fisicamente l'adattatore video USB al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 5).
Prima di installare il dispositivo, verificare che il sistema operativo sia aggiornato; ad esempio, assicurarsi di aver installato la versione più recente del Service Pack.
Per installare il driver, procedere nel seguente modo:
Nota: Windows salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, C:\Utenti\nome_utente\Download).
Nota: se l'opzione Esegui come amministratore non è disponibile, è possibile che si stia tentando di eseguire il programma di installazione dall'interno del file compresso. Estrarre i file seguendo le istruzioni del Passaggio 2.
Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale. Al termine dell'installazione, il desktop di Windows sarà esteso al monitor aggiuntivo.
Nota: non collegare fisicamente l'adattatore video USB al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 5).
Prima di installare il dispositivo, verificare che il sistema operativo sia aggiornato; ad esempio, assicurarsi di aver installato la versione più recente del Service Pack.
Per installare il driver, procedere nel seguente modo:
Nota: Windows salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, C:\Documents and Settings\nome_utente\Documenti\Download).
Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale. Al termine dell'installazione, il desktop di Windows sarà esteso al monitor aggiuntivo.
Nota: prima di completare la seguente procedura, scollegare fisicamente l'adattatore video USB dal computer.
Windows 10/8
Windows 7/Vista
Windows XP
Durante la risoluzione dei problemi legati a un adattatore video USB, è possibile svolgere alcuni rapidi test per escludere potenziali errori. I test hanno lo scopo di verificare che i seguenti componenti funzionino correttamente e non abbiano causato il problema:
Cavi video
Sorgente video
Destinazione video
Adattatore video USB
Per testare i componenti utilizzati durante l'installazione, provare a eseguire la seguente procedura:
Utilizzare i cavi video, la sorgente video, la destinazione video e l'adattatore video USB in un'altra installazione per verificare se il problema è legato ai componenti o all'installazione.
Cambiare il cavo video, la sorgente video, la destinazione video e l'adattatore video USB utilizzati durante l'installazione per verificare se il problema persiste. Nel caso ideale, deve essere noto che il componente scelto per il test funziona correttamente in un'altra installazione.
Quando si esegue un test dei cavi, è consigliabile procedere come descritto di seguito:
Testare ogni cavo singolarmente.
Utilizzare cavi corti per le operazioni di test.
Quando si esegue un test dei cavi, della sorgente video, della destinazione video e dell'adattatore video USB, è consigliabile procedere come descritto di seguito:
Controllare le impostazioni in Gestione dispositivi, nella sezione Schede video, Controller USB (Universal Serial Bus) o USB Display adapters (Adattatori schermo USB). A tale scopo, premere la combinazione di tasti Windows + R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO per aprire Gestione dispositivi.
Se l'adattatore video USB non è presente in Gestione dispositivi, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
Se il dispositivo è contrassegnato con un errore, reinstallare i driver in base alle istruzioni disponibili sul sito Web.
Verificare se i driver della scheda video sono aggiornati. In Gestione dispositivi, nella sezione Schede video, è possibile verificare quale scheda video è installata sul computer. Si consiglia di visitare direttamente il sito Web del produttore della scheda video per controllare la disponibilità di aggiornamenti dei driver.
Verificare se il monitor viene rilevato da Windows.
Per verificare se il monitor viene rilevato dal sistema su un computer che esegue una versione di Windows XP, procedere come descritto di seguito:
Per verificare se il monitor viene rilevato dal sistema su un computer che esegue una versione di Windows Vista, Windows 7 o Windows 8, procedere come descritto di seguito:
Se l'accelerazione hardware è attivata in una delle applicazioni software, le risorse potrebbero essere gestite in modo insoddisfacente e le prestazioni del dispositivo video potrebbero risultare limitate. Se dovesse verificarsi questo problema, disabilitare l'accelerazione hardware nei programmi interessati.
Per disattivare l'accelerazione hardware nei sistemi operativi e nelle applicazioni più comuni, eseguire una delle seguenti procedure, scelta in base al sistema operativo o alle applicazioni software in esecuzione.
Internet Explorer 9 e versioni successive
Nota: le versioni precedenti di Internet Explorer non utilizzano l'accelerazione hardware.
Mozilla Firefox
Google Chrome
Microsoft Office 2013 / 2010
Windows 10 / 8
Windows 7 / Vista
Windows XP
Se lo schermo collegato tramite l'adattatore display USB non viene riattivato dopo un periodo prolungato di sospensione, è probabile che Windows abbia disattivato automaticamente l'hub radice USB per risparmiare energia.
La seguente procedura illustra come configurare l'hub radice USB in modo che rimanga attivo durante la sospensione, e quindi evitare che si verifichi questo problema.
Windows 8/10
Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.
Windows 7/Vista
Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.
Windows XP
Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.
Pur servendo per aggiungere un'altra uscita video al computer laptop o desktop in uso, gli adattatori video USB richiedono comunque alcune risorse dalla scheda video interna. In un numero ristretto di schede video, l'aggiunta di un adattatore video USB può determinare il superamento del limite delle risorse disponibili e il conseguente spegnimento di uno degli schermi connessi.
Per aggirare il problema, è consigliabile utilizzare un adattatore video USB più potente con una quantità maggiore di RAM integrata, come un modello USB32VGAPRO (512 MB), USB32DVIPRO (512 MB), USB32DPPRO (512 MB) o USB32HDDVII (1 GB).
Monitor touchscreen
Una combinazione di monitor con e senza tecnologia touchscreen potrebbe causare un conflitto con la scheda video interna. A causa di questa limitazione, è possibile che le funzioni del touchscreen vengano disattivate durante il collegamento con l'adattatore video USB, o che quest'ultimo non funzioni affatto. Contattare il produttore del sistema per sapere se il modello specifico in uso supporta uno schermo secondario.
Computer multifunzione
Molti sistemi di computer multifunzione non consentono l'utilizzo di diversi monitor. Questa limitazione è legata alle modalità con cui i computer multifunzione vengono in genere prodotti, pertanto potrebbe non essere possibile aggiungere uno schermo esterno indipendentemente dal tipo di adattatore video USB utilizzato. Contattare il produttore del sistema per sapere se il modello specifico in uso supporta uno schermo secondario.
Se si utilizza un software per desktop remoto per accedere a un computer dotato di un adattatore video USB, tenere presente quanto segue:
Affinché il mouse si sposti correttamente da un monitor all'altro, è necessario riorganizzare i monitor in Windows in modo tale da riflettere la loro posizione fisica sulla scrivania. Per effettuare questa operazione, completare i seguenti passaggi in base al sistema operativo:
Windows 10 e Windows 8
Windows 7 e Windows Vista
Windows XP
Se si desidera creare un'immagine speculare del monitor principale, anziché estendere il desktop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Se le opzioni Visualizza la traccia del puntatore o Aumenta precisione puntatore sono abilitate nelle impostazioni del mouse, potrebbero verificarsi problemi con il puntatore del mouse sullo schermo collegato all'adattatore video USB.
Per risolvere il problema, disattivare le funzioni Visualizza la traccia del puntatore e Aumenta precisione puntatore seguendo questi passaggi:
Windows 8
Windows 7/Vista
Windows XP
Se il problema persiste, leggere il seguente articolo: Come migliorare le prestazioni dell'adattatore display USB in Windows?
Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.
Windows 10 / 8
Windows 7 / Vista
Windows XP