Cavo DisplayPort di 30 cm con scatto - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort™ con un minore ingombro

ID prodotto: DISPLPORT1L

  • High-resolution support of up to 4k x 2k
  • Support for High Bit Rate 2 (HBR2) bandwidth of up to 21.6 Gbps
  • Backward compatible with DisplayPort 1.1
Il tuo prezzo
€14.99 EUR excl. VAT
€16.19 EUR incl. VAT

Il cavo DisplayPort 1.2 da 30 cm DISPLPORT1L con latching offre un collegamento sicuro tra i dispositivi dotati di DisplayPort ed è in grado di fornire prestazioni superiori rispetto a HDMI® o DVI Dual Link.  

Il cavo DP supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

Il cavo DisplayPort corto da 30 cm è ideale per le applicazioni mobili, ad esempio per il collegamento del laptop a un monitor e fornisce una soluzione portatile che lo rende ideale da trasportare come accessorio per laptop.

DISPLPORT1L è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com per un'affidabilità garantita ed assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Applicazioni

  • Consente il collegamento di un monitor DisplayPort a un'altra sorgente DisplayPort o al PC

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Simple to store in a laptop carrying case, as a portable connectivity solution
  • Prevent accidental disconnections with latched connectors
  • Guaranteed reliability

Numeri dei partner

  • UPC 065030840118

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 12,8 m [42,0 ft]
Peso prodotto 46 kg [101,7 lb]
Larghezza prodotto 20,9 m [68,6 ft]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 3,0 m [10,0 ft]
OD cavo 65 mm [2,6 in]
Lunghezza prodotto 304,8 m [999,7 ft]
Connettore/i 1 - Connettore A DisplayPort (20 pin)
1 - Connettore B DisplayPort (20 pin)
Contenuto della confezione 1 - Incluso nella confezione Cavo DisplayPort con scatto 30 cm
Hardware Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Informazioni confezione Package Height 14 m [45,9 ft]
Package Length 220 m [721,6 ft]
Peso spedizione (confezione) 56 kg [123,8 lb]
Package Width 200 m [656,0 ft]

Accessori

DPEXT6L

6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F

Consente di aumentare la portata dei dispositivi DisplayPort di 1,8 m

Il tuo prezzo
€31.99 EUR excl. VAT
€34.55 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Domande frequenti

Risoluzione dei problemi

Per trasmettere contenuti con risoluzione 4K a uno schermo DisplayPort a 30 Hz, il monitor deve supportare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrispondenti. Se il monitor è compatibile con la risoluzione 4K a 60 Hz (DP 1.2 o superiore), potrebbe essere necessario configurarlo per la compatibilità con la frequenza a 30 Hz. 

Per risolvere il problema, utilizzare i pulsanti del monitor per configurare le impostazioni dello schermo DisplayPort su DP1.1. Per ulteriori informazioni su come modificare le impostazioni del monitor, fare riferimento al sito web del produttore.

Compliance and safety

Compliance letters

  • RoHS
    • Lingua: English
  • WEEE
    • Lingua: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio