3 ft DisplayPort 1.2 Cable with Latches M/M – DisplayPort 4k

Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices

ID prodotto: DISPLPORT3L

  • UPGRADED VERSION NOW AVAILABLE: DP14MM1M supports DisplayPort 1.4, 8K 60Hz (7680x4320), 4K 120Hz (3840x2160), VESA Certified; 32.4Gbps bandwidth; HDR, HBR3, 32ch audio, FEC error control
  • SECURE DESIGN: The DisplayPort 1.2 Cable with latches provides a secure, connection between your DP-equipped devices and is capable of providing higher performance than either HDMI or dual link DVI
  • EXTENSIVE CAPABILITIES: The DisplayPort 1.2 cable supports Multi-Stream (MST) for daisy chaining multiple monitors and provides optional audio support
Il tuo prezzo
€14.99 EUR excl. VAT
€16.19 EUR incl. VAT

The DISPLPORT3L 3ft DisplayPort™ 1.2 Cable with latches provides a secure, connection between your DisplayPort-equipped devices and is capable of providing higher performance than either HDMI® or dual link DVI.  

The DP cable supports high resolutions of up to 4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz with a maximum HBR2 bandwidth of 21.6 Gbps. The cable also supports Multi-Stream (MST) for daisy chaining multiple monitors and provides optional audio support.

The DISPLPORT3L is backed by StarTech.com’s Lifetime Warranty, for guaranteed reliability and ensures that digitally protected content is displayed properly, with both HDCP and DPCP capability.

Applicazioni

  • Consente il collegamento di un monitor DisplayPort a un'altra sorgente DisplayPort o al PC

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Impedisce gli scollegamenti accidentali con i connettori di tipo latching
  • Affidabilità garantita

Numeri dei partner

  • UPC 065030839167

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 15 m [49,2 ft]
Peso prodotto 79 kg [174,6 lb]
Larghezza prodotto 20 m [65,6 ft]
Colore Nero
Stile connettori Latch
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 9,1 m [30,0 ft]
OD cavo 65 mm [2,6 in]
Lunghezza prodotto 940 m [3083,2 ft]
Connettore/i 1 - Connettore A DisplayPort (20 pin)
1 - Connettore B DisplayPort (20 pin)
Contenuto della confezione 1 - Incluso nella confezione 3 ft DisplayPort™ Cable with Latches - M/M
Hardware Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Informazioni confezione Package Height 20 m [65,6 ft]
Package Length 220 m [721,6 ft]
Peso spedizione (confezione) 88 kg [194,5 lb]
Package Width 200 m [656,0 ft]
Quantità confezione 1
Prestazioni Risoluzioni digitali massime 4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz

Accessori

DPEXT6L

6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F

Consente di aumentare la portata dei dispositivi DisplayPort di 1,8 m

Il tuo prezzo
€31.99 EUR excl. VAT
€34.55 EUR incl. VAT
MDP2DPMF6IN

Cavo adattatore video da Mini DisplayPort a DisplayPort 15 cm - M/F

Consente di collegare un monitor DisplayPort a una sorgente Mini DisplayPort

Il tuo prezzo
€16.99 EUR excl. VAT
€18.35 EUR incl. VAT
GCMDP2DPMF

Convertitore adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort - M/F

Consente di collegare dispositivi dotati di Mini DisplayPort tramite cavo standard DisplayPort

Il tuo prezzo
€23.99 EUR excl. VAT
€25.91 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Domande frequenti

Risoluzione dei problemi

Per trasmettere contenuti con risoluzione 4K a uno schermo DisplayPort a 30 Hz, il monitor deve supportare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrispondenti. Se il monitor è compatibile con la risoluzione 4K a 60 Hz (DP 1.2 o superiore), potrebbe essere necessario configurarlo per la compatibilità con la frequenza a 30 Hz. 

Per risolvere il problema, utilizzare i pulsanti del monitor per configurare le impostazioni dello schermo DisplayPort su DP1.1. Per ulteriori informazioni su come modificare le impostazioni del monitor, fare riferimento al sito web del produttore.

Compliance and safety

Compliance letters

  • RoHS
    • Lingua: English
  • WEEE
    • Lingua: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio