Cavo HDMI ad alta velocità 0,3m con Ethernet - HDMI a Mini HDMI - M/M

Consente il collegamento di una fotocamera, uno smartphone o un dispositivo portatile dotato di HDMI® Mini a un televisore o display HDMI

ID prodotto: HDMIACMM1

  • Connettori Mini HDMI e HDMI placcati in oro
  • Design compatto e leggero
  • Predisposto per 3D ed Ethernet per dispositivi supportati
Il tuo prezzo
€8.99 EUR excl. VAT
€9.71 EUR incl. VAT
Il cavo Mini HDMI® a HDMI con Ethernet HDMIACMM1 consente di collegare i dispositivi che presentano una porta Mini HDMI a un display/dispositivo HDMI offrendo una soluzione conveniente per il collegamento di dispositivi HDMI d'avanguardia e di ultima generazione alla tecnologia HDMI. Questo cavo Mini HDMI a HDMI presenta connettori con contatti in oro di alta qualità che assicura la massima connettività ed è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.

Applicazioni

  • Consente il collegamento della fotocamera digitale a dispositivi HDMI®
  • Una soluzione con un unico cavo per il collegamento rapido di dispositivi A/V dotati di HDMI®

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Il design compatto e leggero di questo cavo HDMI® A a C offre un collegamento diretto di facile gestione tra una fotocamera video digitale Mini HDMI® e un HDTV o display
  • Con garanzia a vita StarTech.com

Numeri dei partner

  • UPC 065030844307

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 10.8 mm [0.4 in]
Peso prodotto 25.5 g [0.9 oz]
Larghezza prodotto 20.8 mm [0.8 in]
Colore Nero
Stile connettori Dritto
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 30.5 cm [12.0 in]
Lunghezza prodotto 30.5 cm [12.0 in]
Connettore/i 1 - Connettore A HDMI (19 pin)
1 - Connettore B Mini HDMI (19 pin)
Contenuto della confezione 1 - Incluso nella confezione Cavo HDMI® ad alta velocità 0,3 m con Ethernet - HDMI a Mini HDMI - M/M
Hardware Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Informazioni confezione Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Peso spedizione (confezione) 35.7 g [1.3 oz]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Quantità confezione 1

Accessori

GCHDMIFF

Accoppiatore HDMI- Adattatore prolunga cavo HDMI - HDMI Gender Changer femmina a femmina

Una soluzione conveniente per il collegamento di due cavi standard o HDMI® ad alta velocità di lunghezza ridotta.

Il tuo prezzo
€9.99 EUR excl. VAT
€10.79 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Diagrammi

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

  • WEEE
    • Lingua: English
  • RoHS
    • Lingua: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio