Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 M/F

Consente di prolungare il cavo monitor EGA o il cavo mouse di 1,8 m

ID prodotto: MXT100

  • Connettori DB9 maschio a DB9 femmina
Il tuo prezzo
€3.99 EUR excl. VAT
€4.31 EUR incl. VAT
Il cavo seriale diretto MXT100 prevede un connettore maschio DB9 e uno femmina DB9, fornendo un cavo di estensione per monitor EGA o mouse seriale di alta qualità. Accuratamente progettato e realizzato con materiali di prima qualità, il cavo MXT100 è coperto da garanzia a vita StarTech.com.

Applicazioni

  • Per l'estensione del cavo del monitor EGA
  • Per l'estensione del cavo del mouse

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Permette di estendere la distanza del cavo per mouse o monitor EGA di 1,8 m eliminando le limitazioni alla lunghezza del cavo
  • Per sostituire cavi per mouse o monitor usurati, o mancanti, con questo cavo seriale da 1,8 m - DB9 M/F di alta qualità
  • Con garanzia a vita StarTech.com

Numeri dei partner

  • Ingram Switzerland V930066
  • UPC 065030771214

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Peso prodotto 116 g [4.1 oz]
Larghezza prodotto 33.3 mm [1.3 in]
Colore Grigio
Lunghezza cavo 1828 mm [72.0 in]
Lunghezza prodotto 182.9 cm [72.0 in]
Connettore/i Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
Contenuto della confezione Incluso nella confezione 1 - Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 M/F
Informazioni confezione Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.0 cm [0.0 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Package Width 12.8 cm [5.0 in]

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Diagrammi

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio