Cavo Seriale diretto da 1,8m - DB9 F/F

Permette il collegamento di due dispositivi seriali dotati di DB9

ID prodotto: MXT100FF

Il tuo prezzo
€3.99 EUR excl. VAT
€4.31 EUR incl. VAT

Questo cavo seriale diretto da 1,8 m è dotato di due connettori DB9 femmina (DB9F), che offrono un collegamento seriale comodo e affidabile.

Questo cavo seriale diretto di alta qualità è dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Questo cavo seriale diretto da 1,8 m di alta qualità consente di sostituire cavi seriali diretti usurati o mancanti
  • Facile da installare e utilizzare
  • Con garanzia a vita StarTech.com

Numeri dei partner

  • Ingram Switzerland V930277
  • UPC 065030778473

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Peso prodotto 117 g [4.1 oz]
Larghezza prodotto 33.3 mm [1.3 in]
Colore Grigio
Lunghezza cavo 1828 mm [72.0 in]
Lunghezza prodotto 183 cm [72.0 in]
Connettore/i Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
Contenuto della confezione Incluso nella confezione 1 - Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 F/F
Informazioni confezione Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 1.5 cm [0.6 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Package Width 12.8 cm [5.0 in]
Prestazioni Lunghezza max cavo 15243

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Diagrammi

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio