Cavo VGA HD15 per Monitor da 3m - Grigio - M/M

Consente di collegare una porta VGA del PC a una scatola di commutazione

ID prodotto: MXT101MM10

  • Supporto di applicazioni a bassa risoluzione
  • Affidabilità garantita
Il tuo prezzo
€5.99 EUR excl. VAT
€6.47 EUR incl. VAT

Questo cavo video VGA per monitor da 3 m è dotato di due connettori HDDB15 (maschio), che forniscono un collegamento VGA affidabile.

Per prestazioni ottimali, questo cavo di prolunga VGA è progettato per l'uso con applicazioni a bassa risoluzione. Per le applicazioni che richiedono risoluzioni più elevate, vedere il nostro (MXT101MMHQ10).

Il prodotto MXT101MM10 è coperto da garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

  • Consente il collegamento di un PC dotato di porta VGA a un commutatore
  • Consente di collegare un display VGA a una sorgente VGA

Numeri dei partner

  • UPC 065030834759

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Peso prodotto 170.0 g [6.0 oz]
Larghezza prodotto 33 mm [1.3 in]
Colore Grigio
Lunghezza cavo 3.0 m [10.0 ft]
Lunghezza prodotto 3.0 m [10.0 ft]
Connettore/i Connettore A VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Contenuto della confezione 1 - Incluso nella confezione Cavo per monitor VGA da 3 m - HD15 MM
Hardware Placcatura connettori Nichel
Informazioni confezione Peso spedizione (confezione) 175.0 g [6.2 oz]
Package Length 20.0 cm [7.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Package Height 0.1 mm [0.0 in]
Note/requisiti speciali Nota Il pin numero 9 non è presente in questi connettori

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

  • RoHS
    • Lingua: English
  • WEEE
    • Lingua: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio