Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 30 cm - HD15 a HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

ID prodotto: MXT101MMHQ1

  • Cavo triplo-coassiale con doppini intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida
  • Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità
  • Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA
Il tuo prezzo
€6.99 EUR excl. VAT
€7.55 EUR incl. VAT

Il cavo VGA ad alta risoluzione MXT101MMHQ1 (30 cm) è progettato per offrire la massima qualità video mediante VGA e si adatta perfettamente alle applicazioni ad alta risoluzione di 1920 x 1200 e superiori.

Questo cavo coassiale video VGA (HD15 a HD15) dalla struttura robusta elimina le immagini "fantasma" e poco nitide tipiche dei cavi VGA non coassiali e fornisce una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie ai nuclei in ferrite posti in corrispondenza delle estremità dei connettori.

Applicazioni

  • Questo cavo coassiale VGA di alta qualità permette di sostituire un cavo per monitor VGA usurato o smarrito
  • Supporta monitor VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200)

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Supporta video VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200 o superiori), adatto per una vasta gamma di applicazioni
  • Nuclei in ferrite per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche
  • Con garanzia a vita StarTech.com

Numeri dei partner

  • UPC 065030839884

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Ambientale Temperatura d'esercizio 0 to 60 °C
Temperatura di conservazione -20 to 80 °C
Umidità 0 - 80 % RH
Caratteristiche fisiche Peso prodotto 115 g [4.1 oz]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Dimensioni max connettori 34
Lunghezza cavo 304.8 mm [12.0 in]
OD cavo 9
Lunghezza prodotto 30.5 cm [12.0 in]
Larghezza prodotto 32 mm [1.3 in]
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Connettore/i Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Contenuto della confezione Incluso nella confezione 1 - Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 30 cm - HD15 M/M
Hardware Numero di conduttori 14
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di ferriti 1
Approvazioni a norma di legge UL2919
Informazioni confezione Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Note/requisiti speciali Nota Il pin numero 9 non è presente in questi connettori
Prestazioni Impedenza 75 Ohm

Accessori

Il tuo prezzo
€6.99 EUR excl. VAT
€7.55 EUR incl. VAT
GC15HSF

Accoppiatore VGA - Adattatore prolunga cavo VGA femmina a femmina - VGA Gender Changer F/F

Consente di convertire un connettore maschio VGA in un connettore femmina VGA

Il tuo prezzo
€3.99 EUR excl. VAT
€4.31 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio