Cavo seriale Null Modem DB9 a DB25 incrociato Cross Wired da 3m - F/M

Permette di collegare dispositivi seriali e trasferire i file

ID prodotto: SCNM925FM

  • La schermatura di alta qualità impedisce le interferenze elettromagnetiche
  • Connettori saldati con pressacavo
Il tuo prezzo
€4.99 EUR excl. VAT
€5.39 EUR incl. VAT

Il cavo seriale/null modem incrociato da 3 m SCNM925FM prevede un connettore DB9 femmina e uno DB25 maschio, che permettono di connettere un dispositivo seriale a 9 pin a una porta seriale a 25 pin oppure di trasferire file da un PC all'altro tramite connessione seriale.

Progettato per offrire una soluzione affidabile e di lunga durata, il cavo null modem/seriale è coperto dalla garanzia StarTech.com a vita.

Applicazioni

  • Per connettere una stampante seriale a una porta seriale a 9 pin
  • Utilizzabile per trasferimenti di file da PC a PC

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Permette di mantenere connessioni seriali affidabili, libere da interferenze elettromagnetiche
  • Affidabilità garantita

Numeri dei partner

  • Ingram Switzerland V930332
  • UPC 065030771290

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Peso prodotto 170 g [6.0 oz]
Larghezza prodotto 33.3 mm [1.3 in]
Colore Grigio
Lunghezza cavo 3048 mm [120.0 in]
Lunghezza prodotto 304.8 cm [120.0 in]
Connettore/i Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
Connettore B 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub)
Contenuto della confezione Incluso nella confezione 1 - Cavo seriale null modem 3 m 9-25 F/M
Informazioni confezione Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.0 cm [0.0 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Width 12.8 cm [5.0 in]

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio