Cavo null modem seriale 3 m DB9 RS-232 - F/M

Consente di trasferire file tramite connessione seriale

ID prodotto: SCNM9FM

  • Connettori DB9 femmina a DB9 maschio
Il tuo prezzo
€4.99 EUR excl. VAT
€5.39 EUR incl. VAT
Il cavo null modem/seriale incrociato da 3 m SCNM9FM prevede un connettore DB9 femmina e uno DB9 maschio, che permettono di connettere una stampante seriale a una porta seriale a 9 pin oppure di trasferire file da un PC all'altro tramite connessione seriale. Progettato per offrire una soluzione affidabile e di lunga durata, il cavo null modem/seriale prevede garanzia StarTech.com a vita.

Applicazioni

  • Utilizzabile per trasferimenti di file da PC a PC
  • Per connettere una stampante seriale a una porta seriale a 9 pin

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Permette di estendere di 3 m la distanza raggiunta per la connessione di stampante o da PC a PC eliminando le limitazioni alla lunghezza del cavo
  • Per sostituire cavi DB9 RS-232 consumati, o mancanti, con questo cavo null modem/seriale DB9 RS-232 da 3 m F/M di alta qualità
  • Con garanzia a vita StarTech.com

Numeri dei partner

  • Ingram Switzerland V930018
  • UPC 065030784504

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Peso prodotto 144 g [5.1 oz]
Larghezza prodotto 33 mm [1.3 in]
Colore Grigio
Stile connettori Dritto
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 3048 mm [120.0 in]
Lunghezza prodotto 304.8 cm [120.0 in]
Connettore/i Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
Contenuto della confezione Incluso nella confezione 1 - Cavo null modem seriale 3 m DB9 RS-232 - F/M
Hardware Numero di conduttori 7
Informazioni confezione Package Height 0.07 mm [0.0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio