Cavo Mini USB - USB A a Mini B angolato a destra da 91cm - M/M

Permette il collegamento di dispositivi Mini USB senza che il cavo sia d'intralcio

ID prodotto: USB2HABM3RA

  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Connettori saldati con pressacavo
Il tuo prezzo
€2.99 EUR excl. VAT
€3.23 EUR incl. VAT

Il cavo da USB a Mini USB angolare destro da 91 cm USB2HABM3RA offre un collegamento di alta qualità tra dispositivi mobili Mini USB 2.0 (smartphone, GPS, fotocamere digitali, dischi rigidi portatili ecc) e computer PC o Mac® per attività quotidiane come ricarica, sincronizzazione dati o trasferimenti di file.

Il connettore Mini USB angolare destro consente l'accesso ai dispositivi Mini USB eliminando l'intralcio dei cavi e la tensione meccanica sulla porta.

Progettato e realizzato in funzione della massima resistenza e durata, questo cavo di alta qualità da USB a Mini USB è dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

In alternativa, StarTech.com offre anche un cavo da USB A a Mini B angolare sinistro da 91 cm  (USB2HABM3LA) che offre la stessa comodità di un cavo angolare destro ma consente di collegare un dispositivo Mini USB nella direzione opposta.

Applicazioni

  • Permette il trasferimento di dati e fornisce l'alimentazione durante la ricarica del dispositivo Mini USB senza che il cavo sia d'intralcio

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Accesso illimitato al dispositivo mobile Mini USB
  • Riduce la tensione sul connettore del dispositivo mobile
  • Affidabilità garantita

Numeri dei partner

  • UPC 065030842860

Certificazioni

Warranty Information Warranty 1 Years
Ambientale Temperatura d'esercizio -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità 30%-75% RH
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 0 cm [0.0 in]
Peso prodotto 26 g [0.9 oz]
Larghezza prodotto 0 mm [0.0 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 914.4 mm [36.0 in]
Lunghezza prodotto 91.4 cm [36.0 in]
Connettore/i Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B 1 - USB mini-B (5 pin)
Contenuto della confezione Incluso nella confezione 1 - Cavo Mini USB ad angolare destro Mini USB
Hardware Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Informazioni confezione Package Height 0.07 mm [0.0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.0 kg [0.1 lb]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Quantità confezione 1
Prestazioni Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio