Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Bianco

Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo in qualsiasi luogo del mondo

ID prodotto: USB4PACWH

  • Consente di collegare e caricare i dispositivi nel proprio Paese o all'estero grazie all'adattatore di alimentazione universale incluso
  • Consente di fornire l’alimentazione più veloce possibile richiesta per ogni dispositivo connesso, fino a un totale di 34 watt (6,8 amp) condivisi tra tutte le quattro porte
  • Ricarica quasi tutti i dispositivi mobili con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
Il tuo prezzo
€47.99 EUR excl. VAT
€51.83 EUR incl. VAT

Caricatore a quattro porte per tenere i dispositivi mobili carichi e pronti all’uso in qualsiasi località. Il prodotto consente di caricare fino a quattro dispositivi allo stesso tempo a casa, in ufficio o in viaggio all'estero.

Adattatore di alimentazione universale perfetto per il viaggio all'estero

Questo caricatore da parete comprende un adattatore di alimentazione universale che permette il collegamento a qualsiasi presa elettrica praticamente in qualsiasi Paese del mondo. Consente di tenere i dispositivi portatili carichi e pronti all’uso durante il viaggio verso qualsiasi destinazione.

Inoltre, grazie a un design compatto, questo caricatore è ideale per il trasporto in un bagaglio a mano. Questo caricatore a parete USB portatile è dotato di una presa pieghevole per il Nord America che è possibile tenere nella borsa del laptop o in qualsiasi altra valigia o sacca. Inoltre, è possibile aggiungere un qualsiasi tipo di presa internazionale e caricare il dispositivo una volta giunti a destinazione.

Output di corrente per caricare fino a quattro dispositivi allo stesso tempo

Caricatore a porta multipla dotato della tecnologia Smart IC, che consente di identificare il tipo di dispositivo collegato a ciascuna porta. Grazie al riconoscimento del dispositivo collegato, il caricatore è in grado di offrire l’alimentazione ottimale per ciascun dispositivo.

Inoltre, la stazione di ricarica è in grado di fornire 34 watt di potenza totale, condividendo 6,8 ampere fra le quattro porte. Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo. 

Unico caricatore per tutti i dispositivi mobili compatibile con gran parte dei telefoni e tablet

Il caricatore supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 per la compatibilità con numerosi dispositivi mobili, fra cui Apple iPhone e iPad, tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, telefoni Nexus™ e molti altri.

Stazione di ricarica dedicata per la scrivania

È possibile tenere il caricatore sulla scrivania e utilizzarlo come stazione di ricarica dedicata per i dispositivi mobili a casa o in ufficio. Collegando più dispositivi USB a un singolo caricatore USB multi-porta è possibile ottenere una soluzione efficiente che offre un notevole risparmio di spazio per i casi in cui non occorre utilizzare molteplici power bar o prese di corrente a muro.

Protezione per i dispositivi: misure di sicurezza integrate

La stazione di ricarica USB è dotata di misure di sicurezza incorporate per assicurare la protezione di tutti i dispositivi da danni dovuti a surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente o corto circuito. Se si supera il limite di 34 watt, l’alimentazione inviata ai dispositivi connessi viene disattivata e il caricatore si reimposta fino alla riduzione del carico a livelli sicuri.

USB4PACWH è dotato dalla garanzia StarTech.com di 2 anni per assicurare prestazioni affidabili.

Nota: Alcuni dispositivi mobili come i dispositivi Samsung e BlackBerry® utilizzano collegamenti di alimentazione proprietari che non sono compatibili con i caricatori in commercio. Consultare la documentazione del produttore per verificare la compatibilità con USB4PACWH.

Applicazioni

  • Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo
  • Consente di caricare quattro telefoni allo stesso tempo
  • Consente di creare una stazione di ricarica dedicata per la casa e l'ufficio

Numeri dei partner

  • Ingram Switzerland V933803
  • UPC 065030865999

Certificazioni

Warranty Information Warranty 2 Years
Alimentazione Tensione ingresso 100 - 240 AC
Corrente ingresso 0.9A
Tensione di uscita 5 DC
Corrente di uscita 6.8A
Caratteristiche fisiche Peso prodotto 210 g [7.4 oz]
Colore Bianco
Lunghezza prodotto 59 mm [2.3 in]
Larghezza prodotto 53 mm [2.1 in]
Altezza prodotto 43 mm [1.7 in]
Connettore/i 1 - Connettore A Alimentatore NEMA 1-15 (America settentrionale)
4 - Connettore B USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
1 - Connettore A BS 1363 Power (UK)
Alimentatore CEE 7/16 (spina europea)
Alimentazione AS/NZS 3112 (Australia)
Contenuto della confezione 1 - Incluso nella confezione 4-port USB wall charger
Universal Power Adapter (NA/UK/EU/AUS)
Informazioni confezione Package Height 50 mm [2.0 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Peso spedizione (confezione) 249 g [8.8 oz]
Package Width 82 mm [3.2 in]

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio
Aspettare...