Cavo micro USB da A a micro B 30 cm

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

ID prodotto: UUSBHAUB1

  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Connettori USB 'A' e USB 'Micro B' di alta qualità
Il tuo prezzo
€3.99 EUR excl. VAT
€4.31 EUR incl. VAT

Il cavo USB-A a Micro USB UUSBHAUB1 da 30 cm presenta un connettore maschio ‘USB-A’ e un connettore maschio ‘Micro-B’ per un collegamento di alta qualità a dispostivi mobili USB 2.0 che utilizzano un connettore Micro USB (quali ad esempio smart phone BlackBerry® o basati su Android, fotocamere digitali, PDA, dispositivi PC tablet e sistemi GPS) e un computer dotato di USB per le attività di ogni giorno, come la sincronizzazione dei dati e i trasferimenti dei file.

Questo cavo di alta qualità è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com per assicurare collegamenti affidabili e duraturi tra dispositivi Micro USB e USB.

Applicazioni

  • Un modo semplice per collegare dispositivi mobili micro USB al computer

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Consente il trasferimento di dati, il collegamento a diversi dispositivi USB e fornisce l'alimentazione per ricaricare dispositivi Micro USB.
  • La limitata lunghezza del cavo offre la massima trasportabilità rendendolo una soluzione semplice da riporre in una borsa per laptop o in un contenitore per il trasporto
  • Con garanzia a vita StarTech.com

Numeri dei partner

  • UPC 065030835169

Certificazioni

Warranty Information Warranty 1 Years
Ambientale Temperatura d'esercizio -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità 30%-75% RH
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 0 cm [0.0 in]
Peso prodotto 17 g [0.6 oz]
Larghezza prodotto 0 mm [0.0 in]
Colore Nero
Diametro filo 24/30 AWG
Lunghezza cavo 304.8 mm [12.0 in]
Lunghezza prodotto 30.5 cm [12.0 in]
Connettore/i Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin)
Contenuto della confezione Incluso nella confezione 1 - Cavo micro USB 30 cm - A a Micro B
Hardware Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Informazioni confezione Package Height 0.07 mm [0.0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.0 kg [0.1 lb]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio