Cavo USB A - Micro B ad angolo sinistro da 1,8m

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio

ID prodotto: UUSBHAUB6LA

  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • 1 connettore maschio Micro USB B con angolare sinistro
  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
Il tuo prezzo
€6.99 EUR excl. VAT
€7.55 EUR incl. VAT

Il cavo USB-A a Micro-B da 1,8 m UUSBHAUB6LA offre un collegamento di alta qualità tra dispositivi mobili USB 2.0 dotati di Micro USB (quali ad esempio smart phone BlackBerry® o basati su Android, fotocamere digitali, PDA, dispositivi PC tablet e sistemi GPS) e un computer dotato di USB per le attività di ogni giorno come la sincronizzazione dei dati, i trasferimenti di file e la ricarica.

Il connettore Micro USB ad angolare sinistro posiziona il cavo in modo da consentire un accesso agevole al dispositivo digitale mobile in modalità sia verticale che orizzontale anche durante la ricarica.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo di alta qualità USB-A a Micro-B ad angolare sinistro è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

In alternativa, StarTech.com offre anche un cavo USB A a Micro B da 1,8 m con angolare destro (UUSBHAUB6RA) che fornisce la stessa comodità del cavo con angolare sinistro ma consente di collegare il dispositivo Micro-B nella direzione opposta.

Applicazioni

  • Permette il trasferimento di dati, il collegamento a vari dispositivi USB e la fornitura dell'alimentazione durante la ricarica del dispositivo Micro USB senza che il cavo sia d'intralcio

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Offre l'accesso illimitato a dispositivi USB Micro-B, sia in modalità verticale che orizzontale, persino durante la ricarica
  • Affidabilità garantita

Numeri dei partner

  • UPC 065030841023

Certificazioni

Warranty Information Warranty 1 Years
Ambientale Temperatura d'esercizio -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità 30%-75% RH
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 0 cm [0.0 in]
Peso prodotto 84 g [3.0 oz]
Larghezza prodotto 0 mm [0.0 in]
Colore Nero
Stile connettori Dritto ad angolare sinistro
Diametro filo 24/30 AWG
Lunghezza cavo 1828 mm [72.0 in]
Lunghezza prodotto 182.8 cm [72.0 in]
Connettore/i Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin)
Contenuto della confezione Incluso nella confezione 1 - Cavo micro USB 1,8 m - A a Micro B angolare sinistro
Hardware Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Informazioni confezione Package Height 0.07 mm [0.0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Prestazioni Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio