Kit accessori 3 in 1 per Lenovo Yoga 3 Pro - Micro HDMI a VGA - Micro HDMI a HDMI - USB 3.0 a GB LAN

Consente di ottimizzare Yoga 3 aggiungendo il supporto della trasmissione video HDMI o VGA e Gigabit Ethernet

ID prodotto: LENYMCHDVUGK

  • Consente di ottimizzare le capacità di Yoga Pro 3, con un kit di accessori che rendono il vostro Yoga compatibile con qualsiasi rete cablata e con la maggior parte dei display o proiettori video più diffusi
  • Consente di conservare la portabilità del laptop con tre leggeri accessori che non richiedono l'alimentazione di corrente, utilizzabili ovunque con il vostro Yoga
  • Il kit comprende: NIC USB 3.0 (USB31000SPTB), adattatore Micro HDMI a HDMI (HDADFM5IN), adattatore Micro HDMI a VGA (MCHD2VGAE2)
Il tuo prezzo
€97.99 EUR excl. VAT
€105.83 EUR incl. VAT

Rende Yoga 3 Pro più versatile aggiungendo la potenza e la portabilità di questo kit di accessori per Yoga 3 Pro. Questo set di accessori è stato appositamente progettato per dotare Yoga della connettività della rete cablata e la compatibilità video HDMI® e VGA.

Consente di collegare la porta Micro HDMI per una maggiore compatibilità

Questa porta Micro HDMI di dimensioni ridotte fornisce a un potente Yoga 3 Pro la portabilità e il profilo di un tablet. L'unica difficoltà consiste nel trovare un display compatibile. Questo kit di accessori consente di essere certi che sarà possibile collegarsi a qualsiasi display HDMI o VGA utilizzando ciascun adattatore A/V incluso. Ora è veramente possibile ottimizzare la versatilità di Yoga essendo certi di potersi collegare praticamente a qualsiasi monitor, proiettore o televisore. La maggiore compatibilità fa di questo kit di accessori la soluzione ideale quando ci si sposta da una sala riunioni all'altra, tra uffici domestici e remoti, fiere, hotel e centri congressi. 

Bridge your Micro HDMI port for increased compatibility

Consente di cablare la connessione di rete

Molti uffici protetti offrono solo la connettività alla rete cablata, in questo modo uno Yoga 3 privo di NIC si collega a Internet utilizzando una costosa rete per cellulari 4G LTE senza poter accedere ai file di rete condivisi. Il kit Yoga 3 Pro comprende un affidabile adattatore USB 3.0 a Gigabit Ethernet che aggiunge il supporto della rete cablata, ideale per postazioni di lavoro condivise BYOD o per la creazione di una soluzione dock più portatile in grado di ottimizzare la workstation domestica.

Hard-wire your network connection

Portabilità massimizzata

Yoga 3 Pro è uno dei computer più versatili e portatili al mondo. Non bisogna lasciarsi vincolare dagli accessori che richiedono un adattatore di alimentazione esterno o un alloggiamento ingombrante. Ogni dispositivo di questo kit è stato progettato per conservare la portabilità ed è realizzato con componenti che non richiedono un'alimentazione esterna, quindi si inserisce senza problemi nel contenitore utilizzato per il trasporto.

Maximize portability

Ogni articolo del kit LENYMCHDVUGK è coperto da una propria garanzia StarTech.com, che varia da 2 anni a vita, con l'ulteriore vantaggio del supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

  • Consente di aggiungere un connettore VGA o HDMI a Yoga in modo da poter trasmettere video praticamente a qualsiasi display
  • Consente di aggiungere una connessione RJ45 Gigabit a Yoga permettendo la connessione alle reti cablate

Numeri dei partner

  • Ingram Switzerland V933422
  • UPC 065030861458

Certificazioni

Warranty Information Warranty 2 Years
Caratteristiche fisiche Colore Nero
Tipo enclosure Plastica
Lunghezza prodotto 25.5 cm [10.0 in]
Larghezza prodotto 55.0 mm [2.2 in]
Altezza prodotto 20.0 mm [0.8 in]
Peso prodotto 180.0 g [6.4 oz]
Contenuto della confezione 1 - Incluso nella confezione Adattatore di rete USB 3.0
Adattatore Micro HDMI a HDMI
Adattatore Micro HDMI a VGA
CD con i driver per l'adattatore di rete USB
Manuale di istruzioni per adattatore di rete USB
Informazioni confezione Package Height 32.0 mm [1.3 in]
Package Length 16.8 cm [6.6 in]
Peso spedizione (confezione) 158.0 g [5.6 oz]
Package Width 14.1 cm [5.6 in]

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Driver:

Manuali:

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio
Aspettare...