ID prodotto: MSTP3MDPUGBK
Questo kit adattatore per Surface Pro potenzia le prestazioni dei dispositivi Microsoft® Surface™ Pro o Surface Book (retrocompatibile con Surface Pro 6, Surface Pro 5, Surface 4 e Surface 3 e Pro 2) rendendoli compatibili con i formati video HDMI® e VGA e consentendo la connessione alla rete cablata.
Microsoft Surface diventa ancora più versatile grazie alla possibilità di collegare qualsiasi tipo di monitor, proiettore o televisore. I due adattatori mini DisplayPort inclusi nel kit di accessori per Surface Pro consentono di collegarsi a un display HDMI o VGA in qualsiasi momento. Ogni adattatore del kit ha un ingombro ridotto e un design leggero che lo rendono la soluzione ideale quando ci si sposta tra sale riunioni, home office e uffici remoti, esposizioni fieristiche, hotel e centri congressi.
I dispositivi Surface Pro 6 Pro 5 e Pro 4 possono ora contare su tutta la velocità e l'affidabilità di una connessione Ethernet cablata. Il kit di accessori Surface comprende infatti un adattatore USB 3.0 a Gigabit Ethernet che offre un supporto affidabile per le reti cablate, ideale per le postazioni di lavoro BYOD (Bring Your Own Device) o come dock portatile per potenziare la workstation.
Alla porta USB 3.0 extra dell'adattatore è possibile collegare una periferica USB, ad esempio un'unità flash, per aumentare lo spazio di archiviazione, oppure un mouse per migliorare le funzionalità di controllo.
Microsoft Surface è uno dei computer portatili più versatili al mondo. Non rinunciare alla libertà scegliendo accessori che richiedono un adattatore di alimentazione esterno o un alloggiamento ingombrante. Questo kit è formato da {two / three} adattatori dal design compatto, con quattro indispensabili porte (HDMI, VGA, GbE e USB 3.0), che non richiedono un alimentatore esterno e possono così essere infilati nella custodia per il trasporto o nella borsa del computer laptop.
Tutti i componenti del kit MSTP3MDPUGBK sono coperti da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Caratteristiche fisiche | Peso prodotto | 89 g [3.1 oz] |
Colore | Nero | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Lunghezza prodotto | 76.2 mm [3.0 in] | |
Larghezza prodotto | 40 mm [1.6 in] | |
Altezza prodotto | 15 mm [0.6 in] | |
Contenuto della confezione | 1 - Incluso nella confezione | Adattatore Mini DisplayPort a HDMI® |
Adattatore Mini DisplayPort a VGA | ||
Adattatore Gigabit Ethernet USB 3.0 | ||
CD con i driver | ||
Manuale di istruzioni | ||
Informazioni confezione | Package Height | 30 mm [1.2 in] |
Package Length | 14.2 cm [5.6 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 177 g [6.2 oz] | |
Package Width | 16.8 cm [6.6 in] |
Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI
Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)